Topologie | Leistungsfaktor-Korrektur |
Eingangsspannung | 76-450 V |
IC-Revision | 1 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Betriebstemperatur | Q (%) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Muster | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
885012007063 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 1 nF | ±5% | 50 | 0805 | – | – | 10 GΩ | NP0 Klasse I | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | 1000 | – | – | – | – | – | |||
885342208018 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-CSMH Mid and High Voltage | 1 nF | ±10% | 1000 | 1206 | -55 °C bis zu +125 °C | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 3.2 | 1.6 | 1.25 | 0.6 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | |||
885012207092 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 10 nF | ±10% | 50 | 0805 | – | 2.5 | 10 GΩ | X7R Klasse II | 2 | 1.25 | 0.8 | 0.5 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | |||
885012206095 | SPEC | 8 Dateien | WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC) | 100 nF | ±10% | 50 | 0603 | – | 3 | 5 GΩ | X7R Klasse II | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 7" Tape & Reel | -55 °C up to +125 °C | – | – | – | – | – | – | |||
860020675020 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-ATG5 Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 220 µF | ±20% | 50 | – | -40 °C bis zu +105 °C | 10 | – | – | 12.5 | – | – | – | Ammopack | – | – | 2000 | 345 | 110 | 5 | 10 | |||
860160475022 | SPEC | 7 Dateien | WCAP-ATLL Aluminium-Elektrolytkondensatoren | 470 µF | ±20% | 25 | – | -55 °C bis zu +105 °C | 14 | – | – | 12.5 | – | – | – | Ammopack | – | – | 6000 | 1020 | 117.5 | 5 | 10 |
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
---|---|---|---|
885012007063 | SPEC | ||
885342208018 | SPEC | ||
885012207092 | SPEC | ||
885012206095 | SPEC | ||
860020675020 | SPEC | ||
860160475022 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Produktserie | C | Tol. C | VR (V (DC)) | Bauform | Betriebstemperatur | DF (%) | RISO | Keramiktyp | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Fl (mm) | Verpackung | Betriebstemperatur | Q (%) | Endurance (h) | IRIPPLE (mA) | ILeak (µA) | Raster (mm) | Ø D (mm) | Muster |
---|