IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas RRH47000 | Demoboard QCIOT-RRH47000POCZ

single-channel nondispersive infrared (NDIR) CO 2 module

Details

TopologieSensors
IC-Revision1.00

Typische Anwendungen

  • HVAC, Industrial automation, IoT devices
  • Home appliances, Air purifiers, Air quality monitors

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 12, Abgewinkelt
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins12 
TypAbgewinkelt 
MontageartTHT 
Länge15.24 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen