IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas RAA489118 | Demoboard RTKA489118DE0000BU

Buck-Boost Battery Charger with SMBus Interface for General 30V and USB PD EPR

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung3.9-30 V
Ausgang 130.8 V / 6 A
IC-Revision1.01

Typische Anwendungen

  • Power tools
  • Portable vacuums; Battery-powered lawn mowers; Power banks; Notebooks

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen