IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas RAA211320

30V 2A Integrated Switching Regulator

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-30 V
Ausgang 116 V / 2 A
IC-Revision1.01

Typische Anwendungen

  • Embedded systems and I/O supplies, Industrial Power Supplies

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 6.5 µH, 6.6 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.5 µH
Performance Nennstrom6.6 A
Sättigungsstrom 12 A
Sättigungsstrom @ 30%6 A
Gleichstromwiderstand21.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz50 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1000 
–Verfügbarkeit prüfen