IC-Hersteller Renesas

IC-Hersteller (108)

Renesas DA7212 | Demoboard QCIOT-DA7212EVZ

Ultra-Low Power Stereo Codec with 650µW Always-On Power Mode

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-Revision1.01

Typische Anwendungen

  • Audio headphone/headsets, Wearables,
  • Embedded applications, Turntable System, Video Conferencing Camera with AI Capabilities
  • Personal media players, Bluetooth Low Energy Audio Player, Arduino compatible development systems

Weiterführende Informationen

Von Renesas freigegebene Bauteile
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
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 8, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins8 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge20.32 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen