IC-Hersteller Qorvo

IC-Hersteller (108)

Qorvo ACT88911-101 | Demoboard ACT88911EVK1-101

Evaluation Kit for ACT88911

Details

TopologieAbwärts- und Aufwärtswandler
Eingangsspannung2.7-5 V
Schaltfrequenz500-3300 kHz
Ausgang 11.2 V / 1 A
Ausgang 20.73 V / 5 A
Ausgang 30.73 V / 1 A
Ausgang 43.3 V / 1 A
Ausgang 513 V / 0.25 A
Ausgang 61.8 V / 1 A
Ausgang 718 V / 0.25 A
Ausgang 83.3 V / 1 A
IC-Revision1

Beschreibung

This document describes the characteristic and operation of the Qorvo ACT88911EVK1-101 evaluation kit (EVK). It provides setup and operation instructions, schematic, layout, BOM, and test data. This EVK demonstrates the ACT88911-101 Qorvo PMU power management IC. Other ACT88911-xxx options can be evaluated on this EVK by replacing the IC and any other necessary components.

Eigenschaften

The EVK can be used as a standalone board if desired. However, to access the internal registers and to takefull advantage of the IC’s capability, the user must connect the EVK kit to a PC with Qorvo’s USB-TO-I2Cinterface dongle and use the GUI software. The EVK provides full access to each converter’s input and outputvoltage, as well as all the digital control signals. This gives the user the flexibility to configure the EVK to matchtheir real-world system.Note that the ACT88911EVK1-101 is specifically configured for the ACT88911-101.

Typische Anwendungen

  • This EVK demonstrates the ACT88911-101 Qorvo PMU power management IC

Weiterführende Informationen

Von Qorvo freigegebene Bauteile
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
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
H(mm)
Betätigungskraft(g)
Elektrische Lebensdauer(Cycles)
Actuator-Farbe
Waschbar
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 2, Gerade
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 3, Gerade
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, 4, Gerade
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-TASV J-Bend SMT Tact Switch 6.0x3.5 mm, –, –
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Nennstrom0.05 A
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
Höhe4.3 mm
Betätigungskraft360 g
Elektrische Lebensdauer50000 Cycles
Actuator farbeLachsrosa 
WaschbarNein 
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
Verfügbarkeit prüfen