IC-Hersteller Power Integrations

IC-Hersteller (108)

Power Integrations INN3879C-H801 | Demoboard RDR-838

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-265 V
Ausgang 15 V / 3 A
Ausgang 220 V / 3 A
Ausgang 321 V / 3 A
Ausgang 49 V / 3 A
Ausgang 515 V / 3 A
IC-Revision3.4

Typische Anwendungen

  • Mobile Phone/Tablet/Laptop Adapter

Weiterführende Informationen

Von Power Integrations freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
Interface typ
Typ
Gender
Pins
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (DC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-USB Type C Steckverbinder, USB 3.1, Type C
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungUSB 3.1 
Interface typType C 
TypHorizontal 
GenderBuchse 
Pins24 
MontageartTHR 
Leiterplattendicke1.6 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung48 V (DC)
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen