IC-Hersteller Onsemi

IC-Hersteller (108)

Onsemi NCP1945

140 W Two-Switch Combo PFC & QR Flyback for USB PD3.1 EPR Solution

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-264 V
Ausgang 19 V / 5 A
Ausgang 212 V / 5 A
Ausgang 320 V / 5 A
Ausgang 415 V / 5 A
Ausgang 528 V / 5 A
Ausgang 65 V / 5 A

Beschreibung

This reference design describes a 140 W PD3.1 ERPsolution using NCP1945 and NCP4307 with CrM PFC pluses2SW QR flyback power supply for PD3.1 smart phone supercharger, NB adaptor and general power supply supporting140 W with high efficiency and compact profile.

Weiterführende Informationen

Von Onsemi freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Anwendung
Interface typ
Typ
Gender
Pins
Montageart
Leiterplattendicke(mm)
IR(A)
Arbeitsspannung(V (DC))
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-USB Type C Steckverbinder, USB 3.2 Gen 1, Type C
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
AnwendungUSB 3.2 Gen 1 
Interface typType C 
TypHorizontal 
GenderBuchse 
Pins24 
MontageartSMT 
Leiterplattendicke0.6 mm
Nennstrom5 A
Arbeitsspannung20 V (DC)
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen