IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP RT1040 | Demoboard RT1040EVK

i.MX RT1040 Crossover MCU with Arm® Cortex®-M7 Core Operating Up to 600 MHz and Extended Temperature Range

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionB1

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Pins
Typ
Montageart
L(mm)
H(mm)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, 4.7 µH, 1.55 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Nennstrom1.55 A
Sättigungsstrom1.3 A
Gleichstromwiderstand91 mΩ
Eigenresonanzfrequenz60 MHz
–
–
MontageartSMT 
Länge4 mm
Höhe1.2 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, 3 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Nennstrom3 A
–
–
–
Pins6 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge7.62 mm
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen