IC-Hersteller NXP

IC-Hersteller (108)

NXP NAFE33352 | Demoboard NAFE33352-EVB

Software Configurable Universal AIO-AFE Evaluation Board

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung7-28 V
IC-Revision1

Beschreibung

The NAFE33352 evaluation board is designed to test NAFE33352, which is a software-configurable universal analog input and output (AIO) analog front-end (AFE) that meets high-precision measurement and control requirements of industrial-grade applications.NAFE33352’s highly integrated and innovative system architecture includes a precision 14/16/18-bit digital-to-analog converter (DAC) and a 16/24-bit analog-to-digital converter (ADC), a low-drift voltage reference, low-offset drift buffers, and high-voltage and high-precision amplifiers with a 70 V input-protection circuit for EMC and miswiring scenarios, enabling true software configurable universal analog inputs and outputs. This evaluation board, along with the LPC54S018 MCU (with custom firmware) board, provides an easy-to-use evaluation platform.

Eigenschaften

Key FeaturesOne software configurable analog input and outputTwo universal inputsDAC: 14 / 16 / 18-bit options, 0 to 100 ksps / 200 ksps for low power / high speedADC: 16 / 24-bit options, 7.5 sps to 288 ksps / 576 ksps for low power / high speed±36 V protected I/O (external transient voltage suppressor required for output)Short circuit protection on both input and outputBoard Features±7 V to ±28 V supply voltage range

  • 40 °C to 125 °C temperature rangeEasy-to-use evauation platform with GUIEMC compliant and ready-to-use complete hardware design

Typische Anwendungen

  • Distributed Control Systems (DCS), Industrial Automation and Process Control

Weiterführende Informationen

Von NXP freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
Q
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 100 pF, ±5%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 pF
Kapazität±5% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Güte1000 
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypNP0 Klasse I 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 10 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor2.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 1 µF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen