IC-Hersteller Nexperia

IC-Hersteller (108)

Nexperia NEX40400 | Demoboard NEX40400EVM-12

NEX40400 Evaluation Module

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-40 V
Ausgang 15 V / 0.6 A
IC-Revision1

Beschreibung

The NEX40400EVM evaluation board allows to test functionality and measure performance of stepdown DC-DC voltage regulator designed based on NEX40400 - integrated 4.5 V to 40 V, 600 mAsynchronous step-down converter.

Eigenschaften

  • 4.5V to - 40V input voltage range
    • 12Voutput
    • 600mA continuous output current
    • Pulse Frequency Modulation (PFM) at light load
    • Frequency foldback for high conversion ratio and low drop-out application
    • Internal compensation
    • Short circuit protection with Hiccup mode
    • TSOT23-6 package

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Nexperia freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
RDC(mΩ)
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
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, 33 µH, 1.8 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität33 µH
Nennstrom1.8 A
Sättigungsstrom2.7 A
Gleichstromwiderstand97 mΩ
Eigenresonanzfrequenz12 MHz
–
–
MontageartSMT 
Länge8 mm
Höhe4.2 mm
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, 3 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Nennstrom3 A
–
–
–
Pins1 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge2.54 mm
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, 3 A
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Nennstrom3 A
–
–
–
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge5.08 mm
–
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen