IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems MP6604C | Demoboard EV6604C-F-00A

he EV6604C-F-00A evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the MP6604C, a dual H-bridge motor driver

Details

TopologieMotor Drive
IC-Revision00

Weiterführende Informationen

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
Poles
L(mm)
Dampfphasenprozess
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 100 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung100 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor5 %
Isolationswiderstand1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
Länge1.6 mm
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWS-DISV Small Compact SMT with Raised Actuator 2.54 mm, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
Nennspannung24 V (DC)
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
Isolationswiderstand100 MΩ
–
–
–
–
VerpackungTape and Reel 
Poles8 
Länge21.26 mm
Dampfphasenprozessnicht spezifiziert 
–Verfügbarkeit prüfen