IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems MP2329 | Demoboard EV2329-G-00A

MP2329

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung8-24 V
Ausgang 13.3 V / 6.5 A
IC-Revision1.0

Typische Anwendungen

  • Distributed Power Systems
  • Networking Systems
  • Tablet PC
  • Laptop Computer
  • Server

Weiterführende Informationen

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 2.2 µH, 9.9 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom9.9 A
Sättigungsstrom 110.5 A
Sättigungsstrom @ 30%19.1 A
Gleichstromwiderstand12 mΩ
Eigenresonanzfrequenz30 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen