IC-Hersteller Monolithic Power Systems

IC-Hersteller (108)

Monolithic Power Systems MP1655 | Demoboard EV1655-G-00A

22V, 2A H-Bridge Motor Driver

Details

TopologieMotor Drive
Eingangsspannung1.8-22 V
Ausgang 13.3 V / 2 A
IC-Revision1

Beschreibung

The EV6550-G-00A is an evaluation board for the MP6550, an H-bridge motor driver. It operates from a supply voltage of up to 22V and can deliver motor current up to 2A.The MP6550 has a PWM interface, which is compatible with industry-standard devices. Very low standby circuit current can be achieved when disabled the device. The MP6550 is available in a QFN2X2-12 package, it is typically used to drive a DC brushed motor.

Eigenschaften

  • Wide 1.8V to 22V Input Voltage Range
  • Up to 2A Continuous Driver Current
  • Built-in 3.3V Reference Output PWM Input Interface which is Compatible Industry-standard Devices Low Standby Circuit Current
  • Thermal Shutdown Protection
  • Short Circuit Protection
  • Available in a QFN2X2-12 Package

Typische Anwendungen

  • Buck Converter
  • Solenoid Drivers, DC Brush Motor Drive

Weiterführende Informationen

Von Monolithic Power Systems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC max.(mΩ)
fres(MHz)
Montageart
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LHMI SMT Speicherdrossel, 2.2 µH, 9.9 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Performance Nennstrom9.9 A
Sättigungsstrom 110.5 A
Sättigungsstrom @ 30%19.1 A
Gleichstromwiderstand12 mΩ
Eigenresonanzfrequenz30 MHz
MontageartSMT 
–Verfügbarkeit prüfen