IC-Hersteller MikroE

IC-Hersteller (108)

MikroE 2609011091000 | Demoboard ISM 8 Click

Telesto-III

Details

TopologieRF signals / communications
Eingangsspannung3.3 V
IC-Revision1

Beschreibung

ISM 8 Click is a compact add-on board designed to enable reliable short-range wireless communication in embedded systems. It is based on the Telesto-III (2609011091000) radio module from Würth Elektronik. Operating in the 902.5 to 927.5MHz ISM band (centered at 915MHz), the module supports a data rate of up to 400kbit/s, with a typical receiver sensitivity of -74dBm and transmission output power of -8dBm. It communicates with the host MCU via UART and features integrated support for flow control, reset, boot, and mode selection. With a line-of-sight range of approximately 40 meters and built-in antenna, it ensures dependable RF connectivity without complex setup. ISM 8 Click is ideal for industrial automation, smart sensor networks, and remote monitoring applications that require low-power, point-to-point or multi-node wireless communication.

Eigenschaften

Short-range wireless communication, integrated PCB antenna, 915MHz ISM band operation, line-of-sight range up to 40 meters, UART interface, hardware flow control support, internal handling of checksum and address resolution, automatic retransmission of unacknowledged packets (optional), configurable command and transparent modes, bootloader support for firmware updates, and more

Typische Anwendungen

  • short-range communication

Weiterführende Informationen

Von MikroE freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Man­ual
Downloads
Status
Produktserie
Description
Frequenzbereich(MHz)
dLoS(m)
PTx, e.r.p.(dBm)
Rxsens, e.r.p.(dBm)
VDD min.(V)
VDD max.(V)
Rb max.(kbps)
L(mm)
B(mm)
H(mm)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECTelesto-III & EV-Kits, Telesto-III mit integrierter Antenne, 902.5 - 927.5
Simu­lation
Man­ual
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionTelesto-III mit integrierter Antenne 
Frequenzbereich 902.5 - 927.5
Line of Sight Range40 m
Ausgangsleistung e.r.p.-8 dBm
RX Empfindlichkeit e.r.p.-74 dBm
Betriebsspannung Min.2.2 V
Betriebsspannung Max.3.8 V
RF Bitrate max.400 kbps
Länge17 mm
Breite27 mm
Höhe3.2 mm
–Verfügbarkeit prüfen