IC-Hersteller Microchip

IC-Hersteller (108)

Microchip MIC803 | Demoboard EV88C63A-HVD3GD-Ctrl

HV-D3 (62 mm) Gate Driver Evaluation Board

Details

TopologieGegentaktwandler (Halbbrücken)
Eingangsspannung15-28 V
Schaltfrequenz50 kHz
Ausgang 120 V / 9 A
IC-RevisionA

Beschreibung

The HVD3GD evaluation board is a dedicated two-board gate-drive solution for the 3.3 kV, 7 mΩ MSCSM330AM07CD3NG mSiC™ half-bridge module in the 62 mm D3 package. A cantilevered mechanical footprint mounts the board set directly over the module gate and source terminals for drop-in evaluation. Control and status signals cross the primary isolation barrier over a fiber-optic link, giving 6 kVworking isolation, low coupling capacitance, and high CMTI in electrically noisy medium-voltage environments. A dedicated Power Board generates independently isolated bias for the high-side and low-side channels through separate isolation transformers, supporting the gate-charge demands of large 3.3 kV modules at switching frequencies up to 50 kHz. Configurable gate-drive rails and hardware-based half-bridge protection including DESAT with soft shutdown, shoot-through interlock, deadtime generation, auxiliary and gate-drive UVLO, and per-channel fault flags with latch/reset all implemented on-board rather than in firmware.

Eigenschaften

Dedicated to the 3.3 kV, 7 mΩ D3 half-bridge module (MSCSM330AM07CD3NG)Two-board architecture: Driver Board + Power BoardOptically isolated digital interface (fiber-optic control and status link)Cantilevered mechanical footprint for direct module mountingConfigurable gate-drive voltages: +20 V/–5 V (default)Hardware-based half-bridge protectionDESAT with soft shutdownShoot-through protectionMinimum deadtime generationLatching fault status with per channel flaggingSeparate high-side and low-side isolation

Typische Anwendungen

  • High-power industrial motor drives, Battery energy storage systems (BESS), MVDC distribution and solid-state transformers (SST), DC-DC converters and UPS

Weiterführende Informationen

Von Microchip freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
L(µH)
IR(A)
ISAT(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
–
Bauform0805 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
–
–
–
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe0.7 mm
–
VerpackungTape and Reel 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität1 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0805 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.1 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge2 mm
Breite1.25 mm
Höhe1.25 mm
Pad Dimension0.5 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bauform4025 
Betriebstemperatur -40 °C up to +125 °C
–
–
–
Länge4 mm
Breite4 mm
Höhe2.5 mm
–
–
Induktivität150 µH
Nennstrom0.39 A
Sättigungsstrom0.27 A
Gleichstromwiderstand1634 mΩ
Eigenresonanzfrequenz9 MHz
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Kapazität10 µF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform1210 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge3.2 mm
Breite2.5 mm
Höhe2.5 mm
Pad Dimension0.6 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–Verfügbarkeit prüfen