IC-Hersteller Lattice semiconductor Corporation

IC-Hersteller (108)

Lattice semiconductor Corporation FPGA-UG-02057 | Demoboard FPGA-UG-02057

8 to 1 Microphone Aggregator Board

Details

TopologieFPGA
IC-RevisionA

Beschreibung

This board is an optional add-on for the iCE40 UltraPlus Mobile Development Platform (MDP).It features eight PDM microphones arranged with six in a 67 mm diameter hex pattern, and two near the center.Use this board to develop microphone aggregation applications using the iCE40 UltraPlus MDP. You can download an example Lattice demo today. This demo aggregates data from 8 PDM microphones and passes it over I2S for use by a processor or DAC (after decoding).

Eigenschaften

Eight PDM Microphones (MP34DB02TR or equivalent)Six in a 67 mm diameter hex patternTwo center right/leftFor use with the iCE40 UltraPlus MDPNot intended for stand-alone operationPush-button for cycling through demo modesLEDs for power and mode

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Lattice semiconductor Corporation freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 570 nm, Hellgrün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]570 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]572 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 590 nm, Gelb
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]590 nm
Emittierte FarbeGelb 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]595 nm
Lichtstärke [typ.]120 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–Verfügbarkeit prüfen