IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies TL431 | Demoboard EVAL_ICL8830_GAN

Evaluation board with the new ICL8830 PFC flyback controller and CoolGaN™ Transistor, optimized for high-frequency LED drivers and battery chargers

Details

TopologieSperrwandler
Eingangsspannung90-277 V
Schaltfrequenz200 kHz
Ausgang 175 V / 0.8 A
IC-Revision1.0

Beschreibung

This document is an engineering report for the 53 W PFC-SSR flyback evaluation board (orderable part number: EVALICL8830GANTOBO1), which uses Infineon’s ICL8830 single-stage PFC flyback controller, IGD70R200D2S 700 V CoolGaN™ Transistor and BSS126 600V N-channel depletion mode MOSFET. This evaluation board can be used for on/off LED drivers or LED drivers with minimum dimming levels down to 0.1% and dim-to-off.

Typische Anwendungen

  • Audio amplifiers solutions
  • Telecom AC-DC power conversion
  • Server power supply units
  • Industrial SMPS
  • Adapters and fast chargers

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
Pins
Anwendung
PCB/Kabel/Panel
Modularity
Typ
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-TBL Serie 313 - 5.08 mm Close Horizontal PCB Header, 4, Stiftleiste
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins4 
AnwendungStiftleiste 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypGeschlossen, horizontale Steckrichtung 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-TBL Series 3093 - PCB Header Reversed Gender 3.81mm pitch - Horizontal with Coding finger - THT, 6, Steckbar
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins6 
AnwendungSteckbar 
PCB/Kabel/PanelPCB 
ModularityNein 
TypHorizontal 
–Verfügbarkeit prüfen