IC-Hersteller Infineon Technologies

IC-Hersteller (108)

Infineon Technologies IJCQ120RM23J1 | Demoboard EVAL-SSCB75PCQ1

The board is used to supply power to the logic circuitry, providing adjustable voltage rails, and delivering control signals to the gate drivers.

Details

TopologieHalf-Bridge Converter Nonisolated
Eingangsspannung320-800 V
IC-Revision1.0

Beschreibung

The JFET evaluation board serves as a platform to evaluate the performance of Infineon’s latest CoolSiC™ technology switches in Q-DPAK packages, which meets the RDS(on) requirements for solidstate circuit breaker (SSCB) applications. This document focuses primarily on evaluating CoolSiC™ JFETs. The evaluation kit contains two boards: a baseboard and a DUT board. The main functions of the baseboard include supplying power to the logic circuitry, providing adjustable voltage rails, and delivering control signals to the gate drivers. The DUT board is available in two versions: one featuring 750 V CoolSiC™ JFETs and other featuring 1200 V CoolSiC™ JFETs. Each DUT board can be assembled with up to four switches along with their corresponding Infineon gate drivers. At the end of this section, a complete description of the board parameters is provided.

Eigenschaften

Adjustable driving voltages for:CoolSiC™ JFETsCoolSiC™ MOSFETsCoolMOS™ MOSFETs

Typische Anwendungen

  • Automotive battery protection & disconnection
  • Motor control
  • Solid-state circuit breaker (SSCB)

Weiterführende Informationen

Von Infineon Technologies freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
Schlüsselweite(mm)
L(mm)
Ti
Ø ID(mm)
Ø OD(mm)
To
Verpackung
VPE
R
Tol. R
PRated(W)
TCR(ppm/ °C)
TCR(ppm/ °C)
VE(V)
B(mm)
H(mm)
Pins
Typ
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWA-SPAIE Plastic Spacer Stud, metric, internal/ external, 5 mm, 5 mm
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Schlüsselweite5 mm
Länge5 mm
InnengewindeM2.5 
–
–
AußengewindeM2.5 
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +110 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Zweireihig, –, 7.62 mm
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Länge7.62 mm
–
–
–
–
VerpackungBeutel 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Pins6 
TypAbgewinkelt 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SMSI SMT Stahl Spacer mit Innengewinde M4, –, 8 mm
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Länge8 mm
InnengewindeM4 
Innendurchmesser5.2 mm
Außendurchmesser8.2 mm
–
VerpackungTape and Reel 
Verpackungseinheit400 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWRIS-RSKS Dickschicht Widerstand, –, 1.6 mm
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
Länge1.6 mm
–
–
–
–
–
–
Widerstand2.2 kΩ
Widerstand±1% 
Nennleistung0.1 W
Temperaturkoeffizient von Widerständen (min.)-100 ppm/ °C
Temperaturkoeffizient von Widerständen (max.)100 ppm/ °C
Begrenzungselementspannung75 V
Breite0.8 mm
Höhe0.45 mm
–
–
MontageartSMT 
–
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +155 °C
–Verfügbarkeit prüfen