IC-Hersteller EPC

IC-Hersteller (108)

EPC EPC9177 | Demoboard EPC9177

EPC9177: Small Area, Low-Profile, Synchronous Buck Converter

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung24-48 V
Ausgang 112 V / 20 A
IC-Revision1

Beschreibung

The EPC9177 demonstration board is a digitally controlled, compact, synchronous buck converter featuring the 100 V-rated EPC23102 ePower™ Stage IC that operates at 720 kHz with an input voltage range from 24 V through 48 V and can deliver up to 20 A load current. The default output voltage is set to 12 V.

Eigenschaften

Employs latest eGaN IC technology with fully integrated half-bridge ePower StageSimple, compact layout that fits withing 21 x 13 mmOptimized operating frequency for 48 V – 12 V conversion at 720 kHzConfigured with a low-profile inductor of just 3 mm heightPre-installed heat spreader and heatsinkDigitally controlled allowing advanced control techniques to be implementedMeasured efficiency of > 95% at 48 VIN – 12 VOUT, 20 A with heatsink

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von EPC freigegebene Bauteile
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
Ø OD(mm)
IR 1(A)
Ti
Tl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 5, Abgewinkelt
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins5 
TypAbgewinkelt 
MontageartTHT 
Länge12.7 mm
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
–
–
–
–
–
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWP-SMBU REDCUBE SMT with internal through-hole thread, –, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
MontageartSMT 
–
Nennstrom70 A
–
Betriebstemperatur -55 °C up to +150 °C
Höhe5 mm
Außendurchmesser9 mm
Nennstrom [1]70 A
InnengewindeM5 
Gewindelänge6 mm
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen