IC-Hersteller Einnosemi

IC-Hersteller (108)

Einnosemi ES5201 | Demoboard ES5201

Dual Synchronous Step-Down Controller with PMBus Interface

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung4.5-42 V
Ausgang 15.5 V
IC-RevisionREVD

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Einnosemi freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 0.47 µH, 54.9 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Performance Nennstrom54.9 A
Sättigungsstrom 125 A
Sättigungsstrom @ 30%50 A
Gleichstromwiderstand0.67 mΩ
Eigenresonanzfrequenz100 MHz
MaterialWE-PERM 
Verpackungseinheit400 
–Verfügbarkeit prüfen