IC-Hersteller Diodes Incorporated

IC-Hersteller (108)

Diodes Incorporated AP64352 | Demoboard AP64352SP-EVM

40V, 3.5A, Low IQ, Synchronous DC-DC Buck Converter with Internal Compensation

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.8-40 V
Schaltfrequenz100-2200 kHz
Ausgang 139 V / 3.5 A
IC-Revision2

Beschreibung

The AP64352 is a 3.5A, synchronous buck converter with a wide input voltage range of 3.8V to 40V. The device fully integrates a 75mΩ highside power MOSFET and a 45mΩ low-side power MOSFET to provide high-efficiency stepdown DC-DC conversion. The AP64352 device is easily used by minimizing the external component count due to its adoption of peak current mode control along with its integrated loop compensation network. The AP64352 design is optimized for Electromagnetic Interference (EMI) reduction. The device has a proprietary gate driver scheme to resist switching node ringing without sacrificing MOSFET turn-on and turn-off times, which reduces high-frequency radiated EMI noise caused by MOSFET switching. AP64352 also features Frequency Spread Spectrum (FSS) with a switching frequency jitter of ±6%, which reduces EMI by not allowing emitted energy to stay in any one frequency for a significant period of time. The device is available in an SO-8EP package.

Eigenschaften

VIN 3.8V to 40V3.5A Continuous Output Current0.8V ± 1% Reference Voltage22µA Low Quiescent Current (Pulse FrequencyModulation)Programmable Switching Frequency: 100kHz to2.2MHzExternal Clock Synchronization: 100kHz to 2.2MHzProgrammable Soft-Start TimeUp to 85% Efficiency at 5mA Light LoadProprietary Gate Driver Design for Best EMIReductionFrequency Spread Spectrum (FSS) to Reduce EMILow-Dropout (LDO) ModePrecision Enable Threshold to Adjust UVLOProtection CircuitryProtection Circuitry

  • Undervoltage Lockout (UVLO)
  • Output Overvoltage Protection (OVP)
  • Cycle-by-Cycle Peak Current Limit
  • Thermal ShutdownTotally Lead-Free & Fully RoHS CompliantHalogen and Antimony Free. “Green” Device

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Diodes Incorporated freigegebene Bauteile
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
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 10 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit4000 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit4000 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform1050 
Betriebstemperatur -40 °C up to +150 °C
–
–
–
Länge10.5 mm
Breite10.2 mm
Höhe4.7 mm
–
–
Induktivität5.5 µH
Performance Nennstrom12 A
Sättigungsstrom 14.5 A
Sättigungsstrom @ 30%12 A
Gleichstromwiderstand10.3 mΩ
Eigenresonanzfrequenz30 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit700 
–Verfügbarkeit prüfen