IC-Hersteller Diodes Incorporated

IC-Hersteller (108)

Diodes Incorporated AP64350SP | Demoboard AP64350SP-EVM

AUTOMOTIVE-COMPLIANT, 3.8V TO 40V INPUT, 3.5A LOW IQ SYNCHRONOUS BUCK WITH PROGRAMMABLE FREQUENCY

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.8-40 V
Schaltfrequenz100-2200 kHz
Ausgang 139 V / 3.5 A
IC-Revision2

Beschreibung

The AP64350 is 3.5A, synchronous buck converter with a wide input voltage range of 3.8V to 40V. The device fully integrates a 75mΩ high-side power MOSFET and a 45mΩ low-side power MOSFET to provide high-efficiency step-down conversion. The AP64350 device is easily used by minimizing the external component count due to its adoption of peak current mode control. The AP64350 design is optimized for Electromagnetic Interference reduction. The converter features Frequency Spread Spectrum (FSS) with a switching frequency jitter of ±6%, which reduces EMI by not allowing emitted energy to stay in any one frequency for a significant period of time. It also has a proprietary gate driver scheme to resist switching node ringing without sacrificing MOSFET turn-on and turn-off times, which reduces highfrequency radiated EMI noise caused by MOSFET switching. The device is available in a SO-8EP package.

Eigenschaften

Wide Input Range: 3.8V to 40V

  • 3.5A Continuous Output Current
  • 0.8V ±1% Reference Voltage
  • 22µA Ultralow Quiescent Current(Pulse Frequency Modulation)
  • Programmable Switching Frequency:100kHz to 2.2MHz
  • External Clock Synchronization:100kHz to 2.2MHz
  • Proprietary Gate Driver Design forBest EMI Reduction
  • Frequency Spread Spectrum(FSS) to Reduce EMI
  • Low-Dropout (LDO) ModePrecision Enable Threshold toadjust UVLO
  • Protection Circuitry
    • Undervoltage Lockout(UVLO)
    • Output OvervoltageProtection (OVP)
    • Cycle-by-Cycle PeakCurrent Limit
    • Thermal Shutdown
  • Totally Lead-Free & Fully RoHSCompliant
  • Halogen and Antimony Free.“Green” Device

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Diodes Incorporated freigegebene Bauteile
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
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC), 3.3 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität3.3 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung25 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3.5 %
Isolationswiderstand10 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit4000 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC), 100 nF, ±10%
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität100 nF
Kapazität±10% 
Nennspannung50 V (DC)
Bauform0603 
Betriebstemperatur -55 °C up to +125 °C
Verlustfaktor3 %
Isolationswiderstand5 GΩ
KeramiktypX7R Klasse II 
Länge1.6 mm
Breite0.8 mm
Höhe0.8 mm
Pad Dimension0.4 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
–
–
–
–
–
–
–
Verpackungseinheit4000 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, –, –
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
Bauform1050 
Betriebstemperatur -40 °C up to +150 °C
–
–
–
Länge10.5 mm
Breite10.2 mm
Höhe4.7 mm
–
–
Induktivität5.5 µH
Performance Nennstrom12 A
Sättigungsstrom 14.5 A
Sättigungsstrom @ 30%12 A
Gleichstromwiderstand10.3 mΩ
Eigenresonanzfrequenz30 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit700 
–Verfügbarkeit prüfen