IC-Hersteller Diodes Incorporated

IC-Hersteller (108)

Diodes Incorporated AP61204Q | Demoboard AP61204QZ6-EVM

2.3V TO 5.5V INPUT, 2A SYNCHRONOUS BUCK CONVERTER

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.3-5.5 V
Ausgang 12 A
IC-Revision00

Typische Anwendungen

Von Diodes Incorporated freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
L(µH)
IRP,40K(A)
ISAT,10%(A)
ISAT,30%(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
Material
VPE
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-HCI SMT-Hochstrominduktivität, 1 µH, 14.8 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Performance Nennstrom14.8 A
Sättigungsstrom 15.5 A
Sättigungsstrom @ 30%11.5 A
Gleichstromwiderstand4.75 mΩ
Eigenresonanzfrequenz158 MHz
MaterialSuperflux 
Verpackungseinheit1500 
–Verfügbarkeit prüfen