IC-Hersteller Texas Instruments

IC-Hersteller (103)

Texas Instruments INA240A2PWR | Demoboard TIDA-050026-23881

-4 to 80V, bidirectional, ultra-precise current sense amplifier with enhanced PWM rejection

Details

TopologieSonstige Topologie
IC-RevisionA

Beschreibung

This reference design features an evaluation module for the 24-port PSE system which contains a hardware kit, a system firmware image, and a system firmware GUI. The hardware kit consists of a motherboard (PSEMTHR24EVM-081), an MSP430 daughtercard (PSEMCUDAUEVM-082) and a PSE daughtercard (TPS23881EVM-083). To evaluate the system (both hardware and software), USB2ANY and MSP-FET adapters are also needed.

Eigenschaften

  • Onboard power monitoring
  • 24 4-pair port system, and expandable to 48 port system
  • Highly flexible system with configurable GUI and selectable host interface (I2C or UART)
  • Multiport power management
  • Multiple power supplies
  • Supports legacy powered devices (PDs)

Typische Anwendungen

  • Video recorder
  • Campus and branch switches, Edge router

Weiterführende Informationen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungIRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
VOut3
(V)
IOut3
(A)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformMontageart Muster
885012005061SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 pF ±5% 50 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0402
885012006057SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)100 pF ±5% 50 -55 °C up to +125 °C 100010 GΩ NP0 Klasse I 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0603
885012205044SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)1 nF ±10% 25 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1 0.5 0.5 0.25 7" Tape & Reel 0402
885012206083SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)1 nF ±10% 50 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0603
885012206089SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)10 nF ±10% 50 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0603
885012206091SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 50 V(DC)22 nF ±10% 50 -55 °C up to +125 °C 2.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0603
885012206069SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)47 nF ±10% 25 -55 °C up to +125 °C 3.510 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0603
885012206070SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 25 V(DC)68 nF ±10% 25 -55 °C up to +125 °C 3.57.4 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0603
885012206046SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)100 nF ±10% 16 -55 °C up to +125 °C 3.55 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0603
885012206052SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)1 µF ±10% 16 -55 °C up to +125 °C 100.1 GΩ X7R Klasse II 1.6 0.8 0.8 0.4 7" Tape & Reel 0603
885012208041SPEC
9 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WCAP-CSGP MLCCs 16 V(DC)10 µF ±10% 16 -55 °C up to +125 °C 100.01 GΩ X7R Klasse II 3.2 1.6 1.6 0.5 7" Tape & Reel 1206
74438323033SPEC
10 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-MAPI SMT-Speicherdrossel -40 °C up to +125 °C 2.5 2 1 1.75 2.7 220 50 80 SMT 3.3 2510 SMT
749119133SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

8 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.WE-PoE Übertrager für Power over Ethernet -40 °C up to +125 °C 12.9 13 6.2 Flyback 36 - 57 V (DC) 3.3 0.4 3.3 0.4 3.3 0.4 400 12:1:1:1:3 1500 ER11/5 SMT
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
885012005061SPEC
885012006057SPEC
885012205044SPEC
885012206083SPEC
885012206089SPEC
885012206091SPEC
885012206069SPEC
885012206070SPEC
885012206046SPEC
885012206052SPEC
885012208041SPEC
74438323033SPEC
749119133SPEC

Anstehende PCN

Aufgrund einer anstehenden PCN wird sich in Kürze das Datenblatt des ausgewählten Produktes ändern. Anbei finden Sie das neue Datenblatt, sowie das noch gültige Datenblatt. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.

Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads Status ProduktserieCTol. CVR
(V (DC))
BetriebstemperaturQ
(%)
DF
(%)
RISOKeramiktypL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
VerpackungIRP,40K
(A)
ISAT,30%
(A)
RDC typ.
(mΩ)
fres
(MHz)
VOP
(V)
VersionVinVOut1
(V)
IOut1
(A)
VOut2
(V)
IOut2
(A)
VOut3
(V)
IOut3
(A)
L
(µH)
nVT
(V (AC))
BauformMontageart Muster