IC-Hersteller AnDAPT Inc

IC-Hersteller (108)

AnDAPT Inc AmP8DB6QF65 | Demoboard ARD_A_ARR10GX

AmP PMIC: ARD_A_ARR10GX_IC1

Details

TopologieSonstige Topologie
Eingangsspannung1.8 V
Ausgang 11.2 V / 0.5 A
IC-Revision1

Beschreibung

The ARD_A_ARR10GX is a scalable power supply designed to provide power to Altera Arria 10 GX devices. The design is scalable and flexible to support the FPGA family SKUs from the most basic 10AX048K1F35I1HG to the most feature-rich and power hungry 10AX115U1F45I1SG. The programmable system integration, upward scalability, high performance/watt numbers and reduced time-to-market features of the AnDAPT’s AmP PMIC makes it an ideal match for handling power management responsibilities of ARRIA10 GX FPGA solutions.

Eigenschaften

  • AmP PMIC enables programmable custom PMIC
  • Integrate application targeted Power Components
  • Power Blocks for a variety of topologies
  • Scalable Integrated N-channel MOSFETs (SIM)
  • Voltage, current sense for protection, telemetry, regulation
  • Build Switching topologies - High/Low current buck, single/two phase DrMOS control
  • Build Linear topologies - LDO, Load Switch
  • Analog fabric connectivity for sensor signals
  • Digital μLogic fabric connectivity: Analog/Digital Blocks
  • Industry first: Analog Proficiency - Digital Flexibility

Typische Anwendungen

  • Power Component Integrator, Digital power management IC

Weiterführende Informationen

Von AnDAPT Inc freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
C
Tol. C
VR(V (DC))
Bauform
Betriebstemperatur
DF(%)
RISO
Keramiktyp
L(mm)
B(mm)
H(mm)
Fl(mm)
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWCAP-CSGP MLCCs 6.3 V(DC), 10 µF, ±20%
Simu­lation
Verfügbarkeit
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Kapazität10 µF
Kapazität±20% 
Nennspannung6.3 V (DC)
Bauform0402 
Betriebstemperatur -55 °C up to +85 °C
Verlustfaktor10 %
Isolationswiderstand0.01 GΩ
KeramiktypX5R Klasse II 
Länge1 mm
Breite0.5 mm
Höhe0.5 mm
Pad Dimension0.25 mm
Verpackung7" Tape & Reel 
Verfügbarkeit prüfen