IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices RHP50000 | Demoboard EVAL-RHP50000-CSLZ

12.5A, low voltage, synchronous step-down Silent Switcher® 2

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung2.25-5.5 V
Schaltfrequenz500-5000 kHz
Ausgang 11.22 V / 12.5 A

Typische Anwendungen

  • Distributed DC Power Systems (Point-of-Load); FPGA, ASIC, μP Core Supplies
  • Point-to-Point Communication Systems
  • Low Earth Orbit (LEO) Satellites, Avionics, Point-to-Point Communication Systems

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
SPECWR-PHD Stiftleisten, 3, Gerade
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge6 mm
Nennstrom2 A
Arbeitsspannung200 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen