IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices LTC4296-1 | Demoboard EVAL-LTC4296-1-AZ

SPoE Evaluation Kit

Details

TopologieLAN / POE
IC-Revision3

Beschreibung

The EVAL-SPoE-KIT-AZ is an IEEE 802.3cg single-pair, power over Ethernet (SPoE) evaluation kit. The kit features the LTC4296-1, 5-Port SPoE power sourcing equipment (PSE) controller, and the LTC9111, SPoE powered device (PD) for evaluation of IEEE 802.3cg Class 10 through 15 SPoE power. The ADIN1100, 10BASE-T1L PHY provides the Ethernet data in the system.

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 525 nm, Grün
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]515 nm
Lichtstärke [typ.]450 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–Verfügbarkeit prüfen