| Topologie | Sonstige Topologie |
| IC-Revision | 1 |
Demonstration circuit 2365A highlights the LTC2358 family of buffered input ADCs. The LTC2358/LTC2357/LTC2353/LTC2333 are low noise, high speed, 16-/18-bit successive approximation register (SAR) ADCs with integrated front end buffers. These ADCs accept a wide common mode range. Pico-amp inputs and high CMRR enable these ADCs to connect directly to a wide range of sensors without compromising measurement accuracy. The demo manual refers to the LTC2358-18 but applies to all parts in the family, the only differences being the number of bits, number of channels and the maximum sample rate. The LTC2358-18 has a flexible SoftSpan™ interface that allows conversion-by-conversion control of the input voltage span on a per-channel basis. An internal 2.048V reference and 2X buffer simplify basic operation while an external reference can be used to increase the input range and the SNR of the ADC.
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins | Typ | Montageart | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Betriebstemperatur | Farbe | Gender | Verpackung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Kurzschlussbrücken | 1 | – | – | 2.44 | 3 | 250 | -40 °C up to +125 °C | Schwarz | Jumper | Beutel | |
![]() | 61300311121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Stiftleisten - Einreihig | 3 | Gerade | THT | 7.62 | 3 | 250 | -40 °C up to +105 °C | – | Stiftleiste | Beutel | |
![]() | 61301021121 | SPEC | 7 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | WR-PHD Stiftleisten - Zweireihig | 10 | Gerade | THT | 12.7 | 3 | 250 | -40 °C up to +105 °C | – | Stiftleiste | Beutel |
| Artikel Nr. | Datenblatt | |
|---|---|---|
![]() | 60900213421 | SPEC |
![]() | 61300311121 | SPEC |
![]() | 61301021121 | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | Status | Produktserie | Pins | Typ | Montageart | L (mm) | IR (A) | Arbeitsspannung (V (AC)) | Betriebstemperatur | Farbe | Gender | Verpackung | Muster |
|---|