IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (108)

Analog Devices ADPL16000C | Demoboard ADPL16000C12EVKIT

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung15-60 V
Ausgang 112 V / 0.4 A

Typische Anwendungen

  • Industrial Sensors
  • 4–20mA Current Loops, HVAC and Building Control, High-Voltage LDO Replacement, General Purpose Point-of-Load

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile
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
ISAT(A)
RDC(mΩ)
fres(MHz)
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWE-LQS SMT-Speicherdrossel, 150 µH, 0.6 A
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität150 µH
Nennstrom0.6 A
Sättigungsstrom0.72 A
Gleichstromwiderstand810 mΩ
Eigenresonanzfrequenz6.3 MHz
–Verfügbarkeit prüfen