IC-Hersteller Analog Devices

IC-Hersteller (109)

Analog Devices ADBMS6822 | Demoboard ADBMS6822

Single/Dual isoSPI TransceiverSingle/Dual isoSPI Transceiver

Details

TopologieRF signals / communications
Eingangsspannung3-30 V
IC-Revision02C

Beschreibung

The ADBMS6821 (single) and ADBMS6822 (dual) provide bidirectional isolated serial port interface (isoSPI™) communications between two isolated devices through a single twisted pair connection for each data link. Each transceiver encodes logic states into signals that are transmitted across an isolation barrier to another transceiver. The receiving device decodes the transmission and drives the slave bus to the appropriate logic states. The isolation barrier can be bridged by capacitors or by a pulse transformer to achieve hundreds of volts of isolation.

Eigenschaften

  • Up to 2 Mbps isolated bidirectional serial data communications
  • Drop in compatible: single (ADBMS6821) and dual (ADBMS6822)
  • Fully independent dual transceivers (ADBMS6822)
  • Simple galvanic isolation using capacitors or transformers
  • Bidirectional interface over a single twisted pair
  • Supports cable lengths up to 100 meters
  • Very low EMI susceptibility and emissions
  • LPCM support for Analog Devices battery monitors
  • Interrupt output for LPCM system wake-up
  • 4 Mbps unidirectional mode
  • Requires no software changes in most SPI systems
  • Ultralow idle current
  • Automatic interface wake-up detection
  • Operating temperature range: –40°C to +125°C
  • 3.0 V to 5.5 V isoSPI driver power supply
  • 1.7 V to 5.5 V interface to microcontrollers
  • 3.0 V to 30 V input for powering wake-up and monitoring functions (12 V battery compatible)
  • Available in 32-lead, side solderable LFCSP package
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications

Typische Anwendungen

  • Single/Dual transceiver
  • Electric and hybrid electric vehicles
  • Backup battery systems
  • Remote sensors

Weiterführende Informationen

Von Analog Devices freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
Produktserie
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
2θ50% typ.(°)
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
SPECWL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear, 625 nm, Rot
Simu­lation
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]625 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]630 nm
Lichtstärke [typ.]250 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]140 °
–
–
MontageartSMT 
Länge1.6 mm
Höhe0.7 mm
–
–
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
VerpackungTape and Reel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, –, –
Simu­lation–
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
–
–
–
–
–
–
–
Pins8 
TypGerade 
MontageartTHT 
Länge20.32 mm
–
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen