IC-Hersteller Allegro Microsystems

IC-Hersteller (108)

Allegro Microsystems APM81911 | Demoboard APEK81911KNB-01-MH

40 V, 3 A, Synchronous Buck Regulator Module with Low EMI and 6 μA Quiescent Current

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung3.5-36 V
Schaltfrequenz1-2150 kHz
Ausgang 15 V / 3 A
IC-Revision1

Typische Anwendungen

  • ADAS Applications, EV Applications
  • Medical Instruments
  • Networking and Telecommunications
  • Industrial Automation

Weiterführende Informationen

Von Allegro Microsystems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(mm)
Brennbarkeitsklasse
Pins
Typ
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 5.08 mm, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge5.08 mm
–
Pins2 
TypGerade 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 7.62 mm, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge7.62 mm
–
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SCRW Linsenkopfschraube M3 mit Kreuzschlitz, 8 mm, UL94 V-2
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge8 mm
BrennbarkeitsklasseUL94 V-2 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
VerpackungLose 
–Verfügbarkeit prüfen