IC-Hersteller Allegro Microsystems

IC-Hersteller (108)

Allegro Microsystems A81805 | Demoboard A81805 Demo Board

2.5A Output Current, 40V Input Synchronous Buck Regulator with Very Low Quiescent Current and Very Low EMI

Details

TopologieAbwärtswandler
Eingangsspannung40 V
Schaltfrequenz400-2500 kHz
Ausgang 13.3 V / 2.5 A

Typische Anwendungen

Weiterführende Informationen

Von Allegro Microsystems freigegebene Bauteile

Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Produktserie
L(mm)
Brennbarkeitsklasse
Pins
Typ
Montageart
IR(A)
Arbeitsspannung(V (AC))
Betriebstemperatur
Verpackung
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
SPECWR-PHD Stiftleisten - Einreihig, 7.62 mm, –
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge7.62 mm
–
Pins3 
TypGerade 
MontageartTHT 
Nennstrom3 A
Arbeitsspannung250 V (AC)
Betriebstemperatur -40 °C up to +105 °C
VerpackungBeutel 
–Verfügbarkeit prüfen
SPECWA-SCRW Linsenkopfschraube M3 mit Kreuzschlitz, 8 mm, UL94 V-2
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Länge8 mm
BrennbarkeitsklasseUL94 V-2 
–
–
–
–
–
Betriebstemperatur -30 °C up to +85 °C
VerpackungLose 
–Verfügbarkeit prüfen