WE-D-SUB Steckverbinder
- WE-D-SUB Filter Bent 90° SMTL 30.8 bis 69.5 mm |W 18.3 mm |H 12.4 mm |Polzahl 9 bis 37 |Gender Stift bis Buchse
- WE-D-SUB Filter Solder Pin StraightL 30.8 bis 69.5 mm |W 17 mm |H 12.4 mm |Polzahl 9 bis 37 |Gender Stift bis Buchse
- WE-D-SUB Filter Bent 90° THTL 30.8 bis 69.5 mm |W 21.7 mm |H 12.4 mm |Polzahl 9 bis 37 |Gender Stift bis Buchse
- WE-D-SUB Filter Solder CupL 30.8 bis 69.5 mm |W 17.3 mm |H 12.4 mm |Polzahl 9 bis 37 |Gender Stift bis Buchse
- WE-D-SUB Filter AdapterL 30.8 bis 69.5 mm |W 19.5 mm |H 12.4 mm |Polzahl 9 bis 37 |Gender Adapter
- WE-D-SUB Filter Adapter 500 VL 30.8 bis 69.5 mm |W 19.5 mm |H 12.4 mm |Polzahl 9 bis 37 |Gender Adapter
- WE-D-SUB Plastic Connector HousingL 31 bis 69.5 mm |W 16 bis 19.8 mm |H 30.5 bis 51.4 mm
- WE-D-SUB RF CapL 32.8 bis 53 mm |W 5.3 mm |H 12.7 mm |Polzahl 9 bis 25 |Gender Männlich bis Weiblich