ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeWiderständeProduktfamilieMetallplattenwiderstand

Nach Werten filtern

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsRTol. RPRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
ProduktserieDesign Kit Muster
580070763001SPEC
6 Dateien 2 mΩ ±1% 2 -100 100 31.62 6.3 3.1 0.58WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
580070763021SPEC
6 Dateien 2 mΩ ±5% 2 100 100 31.62 6.3 3.1 0.58WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand560000
580060716001SPEC
6 Dateien 5 mΩ ±1% 0.33 -100 100 8.12 1.6 0.8 0.35WRIS-PSMB Metallplattenwiderstand
580060720003SPEC
6 Dateien 5 mΩ ±1% 0.5 -100 100 10 2 1.25 0.35WRIS-PSMB Metallplattenwiderstand
580070763005SPEC
6 Dateien 5 mΩ ±1% 2 -100 100 20 6.3 3.1 0.51WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
580060763005SPEC
6 Dateien 0.007 Ω ±1% 1 100 100 12 6.3 3.1 0.35WRIS-PSMB Metallplattenwiderstand560000
580060716002SPEC
6 Dateien 10 mΩ ±1% 0.33 -100 100 5.74 1.6 0.8 0.3WRIS-PSMB Metallplattenwiderstand
580060720008SPEC
6 Dateien 10 mΩ ±1% 0.5 -100 100 7.07 2 1.25 0.22WRIS-PSMB Metallplattenwiderstand560000
580070763010SPEC
6 Dateien 10 mΩ ±1% 2 -100 100 14.14 6.3 3.1 0.35WRIS-PSMC Metallplattenwiderstand
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation DownloadsRTol. RPRated
(W)
TCR
(ppm/ °C)
TCR
(ppm/ °C)
IR
(A)
L
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
ProduktserieDesign Kit Muster