de

Warenkorb

Ihr Warenkorb ist leer.

WCAP-STSC Superkondensatoren (EDLCs)

Standard Cylindrical

Merkmale

  • Produktserie mit einer stanardisierten zylindrischen Bauform
  • Doppelschichtkondensatoren
  • Höhere Energiedichte im Vergleich zu klassischen Kondensatoren
  • Montagetyp: Radial THT
  • Kapazitätsbereich: 3 F ‒ 50 F
  • Kapazitätstoleranz: -10 % / +30 %
  • Nennspannung: 2.7 V(DC)
  • Betriebstemperatur: -40 °C to +65 °C
  • Lebensdauer: 500000 Zyklen
  • Abmessungen (DxL) in mm: 8.0 x 20.0 bis 18.0 x 40.0
  • Empfohlenes Lötverfahren: Wellenlöten

Anwendung

  • Backup-Speicher
  • Smart Meter
  • Netzwerk
  • USV-Anlage
  • Power-Assist
  • Energy Harvesting

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads C VR
(V (DC))
Lebenszyklus
(Cycles)
Betriebstemperatur RESR DC
(mΩ)
RESR AC
(mΩ)
ILeak
(mA)
IMax
(A)
IRated
(A)
P
(kW/ kg)
E
(Wh/ kg)
P
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Muster
850617030001
ALT EAG CAD LTS PSP CAD 3  F 2.7 500000 -40 up to +65 °C 70 60 0.008 3.3 0.7 18.08 2.1 3.5 8 20
850617021001
ALT EAG CAD LTS PSP CAD 5  F 2.7 500000 -40 up to +65 °C 50 40 0.012 5.4 1.29 17.35 2.41 5 10 20
850617021002
ALT EAG CAD LTS PSP CAD 7  F 2.7 500000 -40 up to +65 °C 45 35 0.02 7.1 1.7 18.92 3.3 5 10 20
850617021004
ALT EAG CAD LTS PSP CAD 10  F 2.7 500000 -40 up to +65 °C 35 30 0.03 10 2.5 19.1 3.7 5 10 25
850617021005
ALT EAG CAD LTS PSP CAD 15  F 2.7 500000 -40 up to +65 °C 33 30 0.06 13.5 3.6 12.27 3.3 5 13 25
850617022001
ALT EAG CAD LTS PSP CAD 25  F 2.7 500000 -40 up to +65 °C 25 20 0.068 20.7 6 10.72 3.7 7.5 16 25
850617022002
ALT EAG CAD LTS PSP CAD 50  F 2.7 500000 -40 up to +65 °C 20 15 0.105 33.7 11.2 8.13 4.5 7.5 18 40
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation
850617030001
850617021001
850617021002
850617021004
850617021005
850617022001
850617022002
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Simu­lation Downloads C VR
(V (DC))
Lebenszyklus
(Cycles)
Betriebstemperatur RESR DC
(mΩ)
RESR AC
(mΩ)
ILeak
(mA)
IMax
(A)
IRated
(A)
P
(kW/ kg)
E
(Wh/ kg)
P
(mm)
Ø D
(mm)
L
(mm)
Muster