ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-WTBRastermaß2.00 mmProduktserieWR-WTB 2.00 mm Female Crimp Contact

WR-WTB 2.00 mm Female Crimp Contact

WR-WTB 2.00 mm Female Crimp Contact
Material Properties
KontaktmaterialKupferlegierung
KontaktbeschichtungZinn
KontakttypGestanzt
General Information
Betriebstemperatur-25 °C up to +85 °C
EinhaltungRoHS
IR 12 A
Arbeitsspannung100 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Raster2 mm
GenderWeiblich
TypCrimpkontakt
Wire Properties
Stranded Wire Section (AWG)28 to 24 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)0.081 to 0.205 (mm²)
Packaging Properties
VerpackungBeutel; große Rolle; kleine Rolle

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusGenderStranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)VerpackungVPE
(pcs)
ZubehörDesign Kit Muster
62000113722SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Weiblich 28 to 24 (AWG) 0.081 to 0.205 (mm²) große Rolle 10000600620401
600620230220
62010113722SPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Weiblich 28 to 24 (AWG) 0.081 to 0.205 (mm²) kleine Rolle 600600620230220
600620401
62000113722DECSPEC
2 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Weiblich 28 to 24 (AWG) 0.081 to 0.205 (mm²) Beutel 100600620230220
612690
645001
Artikel Nr. Daten­blatt
62000113722SPEC
62010113722SPEC
62000113722DECSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusGenderStranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)VerpackungVPE
(pcs)
ZubehörDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: