ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeSteckverbinderProduktfamilieWire-to-Board SteckverbinderProduktunterfamilieWR-WTBRastermaß1.50 mmProduktserieWR-WTB 1.50 mm Female Crimp Contact

WR-WTB 1.50 mm Female Crimp Contact

WR-WTB 1.50 mm Female Crimp Contact
Material Properties
KontaktbeschichtungZinn
KontakttypGestanzt
General Information
Betriebstemperatur-25 °C up to +85 °C
EinhaltungBleifrei / RoHS
IR 11 A
Arbeitsspannung50 V (AC)
Kontaktwiderstand20 mΩ
Raster1.5 mm
GenderWeiblich
TypCrimpkontakt
Wire Properties
Stranded Wire Section (AWG)30 to 28 (AWG)
Stranded Wire Section (Metric)0.0509 to 0.0810 (mm²)
Packaging Properties
VerpackungBeutel; große Rolle; kleine Rolle

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusGenderStranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)VerpackungVPE
(pcs)
ZubehörDesign Kit Muster
64800113722SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Weiblich 30 to 28 (AWG) 0.0509 to 0.0810 (mm²) große Rolle 15000600648230220
64810113722SPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Weiblich 30 to 28 (AWG) 0.0509 to 0.0810 (mm²) kleine Rolle 1000600648230220
64800113722DECSPEC
3 Dateien Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. Weiblich 30 to 28 (AWG) 0.0509 to 0.0810 (mm²) Beutel 100600648230220
612690
645001
Artikel Nr. Daten­blatt
64800113722SPEC
64810113722SPEC
64800113722DECSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt Downloads StatusGenderStranded Wire Section (AWG)Stranded Wire Section (Metric)VerpackungVPE
(pcs)
ZubehörDesign Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: