Properties | |
---|---|
Actuatormaterial | PA46 |
Actuator Brennbarkeitsklasse | UL94 HB |
Actuator-Farbe | Schwarz |
Rahmenmaterial | LCP |
Rahmen Brennbarkeitsklasse | UL94 V-0 |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Kontaktmaterial | Kupferlegierung |
Kontaktbeschichtung | Silber |
Anschlussmaterial | Kupferlegierung |
Anschlussbeschictung | Silber |
VR | 5 V (DC) |
ursprünglicher Kontaktwiderstand | 70 mΩ |
Kontaktwiderstand nach Lebensdauertest | 500 mΩ |
RISO | 100 MΩ |
Spannungsfestigkeit | 250 V (AC) |
Electrical Properties | |
---|---|
IR | 300 mA |
Mechanical Properties | |
---|---|
Betätigungskraft | 225 g |
Packaging Properties | |
---|---|
Verpackung | Tape and Reel |