WSEN-ITDS 3-Achsen-Beschleunigungssensor & EV-Kits

WSEN-ITDS 3-Achsen-Beschleunigungssensor & EV-Kits

Merkmale

  • MEMS-basiertes kapazitives Messprinzip
  • Vollständig kalibrierte 14-Bit-Ausgabe
  • Messbereiche ±2 g, ±4 g, ±8 g, ±16 g
  • Wählbare Ausgangsdatenrate bis 1600 Hz
  • 32-stufiger FIFO-Speicher
  • Integrierter Temperatursensor
  • Digitale I²C- und SPI-Schnittstelle
  • Anwendungsspezifische Funktionalität: Freifall-, Aufwach-, Tipp-, Aktivitäts-, Bewegungs- und Orientierungserkennung
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
  • Sensor Software Development Kit
  • Sensor Arduino Bibliotheken via GitHub

Anwendung

  • Industrielles IoT und angeschlossene Geräte
  • Stoßerkennung
  • Vibrationsüberwachung
  • Vorausschauende Instandhaltung
  • Aktivitätsverfolgung

Keep it simple! Sense with MEMS.

Sensoren sind ein integraler Bestandteil jeder zukünftigen Anwendung. Das Messen von Temperatur, Feuchtigkeit, Druck oder Beschleunigung war noch nie einfacher.

Video und mehr

Artikeldaten

Alle
WSEN-ITDS
EV-Kits
Arduino
FeatherWing
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 4 Produktserien anzeigen
 Artikel in 4 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Man­ual
Downloads
Status
Description
RESa(bits)
Min. Betriebstemperatur(°C)
Max. Betriebstemperatur(°C)
Verpackung
Muster
2533203301691
Man­ual
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionEV-Board für einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor 
2501000201291
Man­ual
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionSensor FeatherWing 
2501000101291
Man­ual
Downloads
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionSensor Shield für Arduino 
2533020201601
WSEN-ITDS, 14 bits, -40 °C
Man­ual
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionWSEN-ITDS 
Auflösung [max.]14 bits
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
Verpackung7'' Rolle 
25330202016011
WSEN-ITDS, 14 bits, -40 °C
Man­ual
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
DescriptionWSEN-ITDS 
Auflösung [max.]14 bits
Min. Betriebstemperatur-40 °C
Max. Betriebstemperatur85 °C
Verpackung13'' Reel 

Software Downloads

Sensor SDK

Die Sensoren von Würth Elektronik bieten fortschrittliche Sensorfunktionen für jede Embedded-Anwendung. Die eingebaute digitale Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration mit den gängigsten Host-MCUs über serielle Standard-Kommunikationsschnittstellen wie I²C. Dies ermöglicht auch die vollständige Konfiguration und Steuerung des Sensors über Software, die auf der Host-MCU läuft.
Das Sensoren Software Development Kit (SDK) ist ein Satz von Software-Tools, die eine schnelle Software-Integration von Würth Elektronik eiSos-Sensoren in die Anwendungssoftware auf der Host-MCU ermöglichen. Es besteht aus einer Reihe von plattformunabhängigen Treibern für die Sensoren und Beispielanwendungen, die auf der Raspberry Pi Plattform entwickelt und in C geschrieben wurden.

MEMS based sensors from Würth Elektronik

Keep it simple! Sense with MEMS.

MEMS Sensor Portfolio & Kundenservice

Sensoren sind ein integraler Bestandteil jeder zukünftigen Anwendung. Das Messen von Temperatur, Feuchtigkeit, Druck oder Beschleunigung war noch nie einfacher. Nutzen Sie die Vorteile unseres Software Development Kits und der ab Werk erhältlichen Evaluierungsboards. Ausführliche Dokumentationen sowie der direkte Support durch geschulte Ingenieure lassen keine Fragen offen.

Mit exzellenter Messgenauigkeit und Langzeitstabilität liefern die Sensoren hochpräzise und akkurate Ausgangswerte mit intelligenten On-Chip-Interrupt-Funktionen.

Kombinieren Sie Sensoren und Funk - starten Sie Ihre IoT-Anwendung noch heute!

Videos

#askLorandt erklärt: MEMS Beschleunigungssensor mit integrierter Tap-Funktionserkennung

Videos

#askLorandt erklärt: Umweltsensoren für Druck, Temperatur und Beschleunigung

Videos

Würth Elektronik Webinar: Beschleunigen Sie Ihr IoT-Entwicklungsprojekt mit dem MEMS-3-Achsen-Sensor

Videos

WE meet @ Digital Days 2020: Sensors in Change From a Simple Sensor Cell to a Complex Sensor System

Videos

WE meet @ Digital Days 2021: Hardware Design-In Hints for Sensors