ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichElektromechanische BauelementeProduktgruppeREDCUBE TerminalsProduktfamilieREDCUBE SMTProduktunterfamilieREDCUBE SMT right angledProduktserieWP-SMRA SMT Right Angled without Pins

WP-SMRA SMT Right Angled without Pins

WP-SMRA SMT Right Angled without Pins

Anwendung

  • Lötbare Wire-to-Board und Board-to-Board Verbindungen im Hochstrombereich mit Fokus auf automatisierte Bestückung
  • Zur 90°-Montage von Frontpanelen, Gehäusen, Leiterplatten oder Kabelanschlüssen
  • One layer Anwendungen

Artikeldaten

Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsTiØ ID
(mm)
IR
(A)
Design Kit Muster
7466302SPEC
6 Dateien M2 50
7466302RSPEC
6 Dateien M2 50
746630200SPEC
6 Dateien M2 50
746630200RSPEC
6 Dateien M2 50
74663025SPEC
5 Dateien M2.5 50
74663025RSPEC
5 Dateien M2.5 50
7466303SPEC
6 Dateien M3 50746701
977990
7466303RSPEC
6 Dateien M3 50
7466300SPEC
6 Dateien 3.3 50977990
7466300RSPEC
6 Dateien 3.3 50
Artikel Nr. Daten­blatt
7466302SPEC
7466302RSPEC
746630200SPEC
746630200RSPEC
74663025SPEC
74663025RSPEC
7466303SPEC
7466303RSPEC
7466300SPEC
7466300RSPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsTiØ ID
(mm)
IR
(A)
Design Kit Muster

REDCUBE Terminals - Innovative High Power Contacts

REDCUBE Terminals - 4power!

REDCUBE Terminals bieten einen höchst zuverlässigen Hochstromanschluss auf der Leiterplatte. Geringe Übergangswiderstände garantieren eine minimale Eigenerwärmung. Vier Bauformen decken alle führenden Bestückungstechnologien ab und ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten.

Eigenschaften:

  • Höchste Flexibilität durch vielfältige Anschlusstechnologien
  • Extreme Stromtragfähigkeit von bis zu 500 A
  • Vielfältige Wire-to-Board und Board-to-Board Lösungen
  • Minimaler Übergangswiderstand
  • Außergewöhnlich hohe mechanische Stabilität

Anwendungen, Eigenschaften & Ausführung

Anwendungen

REDCUBE SMD und THR sind das Resultat der stetig wachsenden Nachfrage nach Hochstromkontakten in Kombination mit einem vollautomatisierten und zeitsparenden Verarbeitungsprozess.

  • Wire-to-Board und Board-to-Board Hochstromverbindungen
  • 90° Montage von Kabelanschlüssen, Leiterplatten oder Gehäusen

Überzeugende Eigenschaften

REDCUBE SMD werden großflächig an das Lötpad angebunden. Dies gewährleistet niedrige Übergangswiderstände, geringe Eigenerwärmung und begünstigt das Gesamttemperaturverhalten auf der Leiterplatte. Dadurch wird eine hohe Packungsdichte erreicht.

  • Einfache und schnelle automatisierte Bestückung
  • Hohe Packungsdichte und geringe Bauhöhe
  • Effizienter und zeitsparender Lötprozess
  • 90° Montage von Kabelanschlüssen, Leiterplatten oder Gehäusen
  • Tape & Reel

Spezielle Ausführung

Das spezielle Design von REDCUBE THR sorgt für beste Löteigenschaften und mechanische Stabilität. REDCUBE THR werden aus dem Vollen gefräst und haben ein deutlich höheres Anzugsmoment als Bauteile mit gestanzten Kontakten. Neben REDCUBE THR bietet kein anderes vergleichbares Bauteil auf dem Markt Stromtragfähigkeit in dieser Höhe verbunden mit der vollautomatischen Bestückung.

  • Optimale Stromverteilung bis in die unteren Lagen bei Multilayer Anwendungen
  • Vollautomatisierter Reflow-Lötprozess
  • Hohe mechanische Stabilität
  • Geringe Bauhöhe
  • Tape & Reel
  • Geringe Wärmeentwicklung

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: REDCUBE - Alles zu hohen Strömen auf der Leiterplatte

Videos

Würth Elektronik Webinar: REDCUBE Hochstromkontakte für Ströme von 50-500 A