WL-SMRD SMT Mono-color Reverse Mount Diffused

WL-SMRD SMT Mono-color Reverse Mount Diffused
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
1205
3.2 1.2 1.1 SMT

Merkmale

  • Kleine, schmale und platzsparende Baugröße
  • Ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz
  • Weiter Abstrahlungswinkel
  • Geringer Energieverbrauch
  • Anschlussfläche nach industriellem Standard
  • Kleines Paket mit außergewöhnlicher Helligkeit
  • Kompatibel mit Bestückungsautomaten
  • Diffuse Linse

Anwendung

  • Frontanzeigeleuchten
  • LCD Hintergrundbeleuchtung
  • Hintergrundbeleuchtung von Tastaturen
  • Drucktasterhintergrundbeleuchtung
  • Symbol- und Schalterbeleuchtung
  • Allgemeinbeleuchtung

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 1 Produktserien anzeigen
 Artikel in 1 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Simu­lation
Downloads
Status
λDom typ.(nm)
Emittierte Farbe
λPeak typ.(nm)
IV typ.(mcd)
VF typ.(V)
Chiptechnologie
50% typ.(°)
Design Kit
Demoboard
Muster
WL-SMRD SMT Mono-color Reverse Mount Diffused
156125BS57000
470 nm, Blau, 465 nm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]470 nm
Emittierte FarbeBlau 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]465 nm
Lichtstärke [typ.]80 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.2 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]160 °
Design Kit
Demoboard
WL-SMRD SMT Mono-color Reverse Mount Diffused
156125GS57000
525 nm, Grün, 520 nm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]525 nm
Emittierte FarbeGrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]520 nm
Lichtstärke [typ.]200 mcd
Durchlassspannung [typ.]3.3 V
ChiptechnologieInGaN 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]160 °
Design Kit
Demoboard
WL-SMRD SMT Mono-color Reverse Mount Diffused
156125VS57000
573 nm, Hellgrün, 575 nm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]573 nm
Emittierte FarbeHellgrün 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]575 nm
Lichtstärke [typ.]40 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]160 °
Design Kit
Demoboard
WL-SMRD SMT Mono-color Reverse Mount Diffused
156125YS57000
589 nm, Gelb, 591 nm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]589 nm
Emittierte FarbeGelb 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]591 nm
Lichtstärke [typ.]70 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]160 °
Design Kit
Demoboard
WL-SMRD SMT Mono-color Reverse Mount Diffused
156125RS57000
624 nm, Rot, 632 nm
Simu­lation
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
dominante Wellenlänge [typ.]624 nm
Emittierte FarbeRot 
Spitzen-Wellenlänge [typ.]632 nm
Lichtstärke [typ.]110 mcd
Durchlassspannung [typ.]2 V
ChiptechnologieAlInGaP 
Abstrahlwinkel Phi 0° [typ.]160 °
Design Kit
Demoboard

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: SMT-LED Techniken vom Profi - ''the reverse mount'