Merkmale
- Individuelle Abmessungen möglich
- Für verschiedene Kabelgrößen als Standard erhältlich
- Kontaktwiderstand kleiner als 0,01 Ω
- Betriebstemperatur -40°C - +105°C
- Einfache Platzierung auf der Leiterplatte, mit einer M4 Schraube fixierbar
Anwendung
- Niederohmige Verbindung des Kabelschirms mit der Erde, wodurch die EMV des Kabels reduziert wird.
- Verbindung zur Leiterplatte, Metallebene, Gehäuse
- 360° Erdung
Artikeldaten
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | H (mm) | W (mm) | Ø Kabel (mm) | Material | Muster |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7425103 | SPEC | 2 Dateien | 16.8 | 5.15 | 10 | 2.5 - 3.5 | Aluminium | |
7425104 | SPEC | 2 Dateien | 19.2 | 6.4 | 10 | 3.5 - 4.5 | Aluminium | |
7425105 | SPEC | 2 Dateien | 22.5 | 7.7 | 10 | 4.5 - 5.5 | Aluminium | |
7425106 | SPEC | 2 Dateien | 23.4 | 9 | 10 | 5.5 - 6.5 | Aluminium | |
7425107 | SPEC | 2 Dateien | 24.8 | 10.32 | 10 | 6.5 - 7.5 | Aluminium | |
7425108 | SPEC | 2 Dateien | 26.3 | 11.6 | 10 | 8 - 9 | Aluminium | |
7425109 | SPEC | 2 Dateien | 29.95 | 14.65 | 10 | 9.5 - 11 | Aluminium | |
7425111 | SPEC | 2 Dateien | 32.45 | 15.9 | 10 | 10.3 - 11.5 | Aluminium | |
7425113 | SPEC | 2 Dateien | 34.6 | 18.55 | 10 | 12 - 14 | Aluminium | |
7425115 | SPEC | 2 Dateien | 38.4 | 21.35 | 10 | 14.5 - 16.5 | Aluminium | |
7425117 | SPEC | 2 Dateien | 42.92 | 25.15 | 13 | 16.5 - 18.5 | Aluminium | |
7425120 | SPEC | 2 Dateien | 46.2 | 27.5 | 13 | 19 - 20.5 | Aluminium |
Artikel Nr. | Datenblatt |
---|---|
7425103 | SPEC |
7425104 | SPEC |
7425105 | SPEC |
7425106 | SPEC |
7425107 | SPEC |
7425108 | SPEC |
7425109 | SPEC |
7425111 | SPEC |
7425113 | SPEC |
7425115 | SPEC |
7425117 | SPEC |
7425120 | SPEC |
Muster |
---|
Artikel Nr. | Datenblatt | Downloads | L (mm) | H (mm) | W (mm) | Ø Kabel (mm) | Material | Muster |
---|
Videos
Würth Elektronik Webinar: Einmaleins der Schirmung - der Ansatz eines Designers