760308101
Qi - A1, 53 x 53 x 6 mm, 24 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance Qi - A1
Bauform 53 x 53 x 6 mm
Induktivität 24 µH
Nennstrom 6 A
Gleichstromwiderstand 100 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 6 MHz
Güte 90 %
Leistungsvermögen [1] 100 W
760308105
Qi - A5, 53 x 53 x 6 mm, 6.3 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance Qi - A5
Bauform 53 x 53 x 6 mm
Induktivität 6.3 µH
Nennstrom 13 A
Gleichstromwiderstand 25 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 20 MHz
Güte 55 %
Leistungsvermögen [1] 200 W
760308110
Qi - A10; MP-A1/A7, 53 x 53 x 6 mm, 24 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance Qi - A10; MP-A1/A7
Bauform 53 x 53 x 6 mm
Induktivität 24 µH
Nennstrom 6 A
Gleichstromwiderstand 100 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 5 MHz
Güte 180 %
Leistungsvermögen [1] 100 W
760308100110
Qi - A10; MP-A1/A7, Ø 50 x 6 mm, 24 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance Qi - A10; MP-A1/A7
Bauform Ø 50 x 6 mm
Induktivität 24 µH
Nennstrom 6 A
Gleichstromwiderstand 100 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 5 MHz
Güte 180 %
Leistungsvermögen [1] 100 W
760308111
Qi - A11; MP-A11, 53 x 53 x 6 mm, 6.3 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance Qi - A11; MP-A11
Bauform 53 x 53 x 6 mm
Induktivität 6.3 µH
Nennstrom 13 A
Gleichstromwiderstand 25 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 11 MHz
Güte 80 %
–
760308100111
Qi - A11; MP-A11, Ø 50 x 6 mm, 6.3 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance Qi - A11; MP-A11
Bauform Ø 50 x 6 mm
Induktivität 6.3 µH
Nennstrom 6 A
Gleichstromwiderstand 51 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 24 MHz
Güte 120 %
Leistungsvermögen [1] 100 W
760308141
Qi - A29; MP-A5, 53 x 53 x 6 mm, 10 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance Qi - A29; MP-A5
Bauform 53 x 53 x 6 mm
Induktivität 10 µH
Nennstrom 9 A
Gleichstromwiderstand 30 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 11 MHz
Güte 200 %
Leistungsvermögen [1] 150 W
760308100141
Qi - A29; MP-A5, Ø 50 x 6 mm, 10 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance Qi - A29; MP-A5
Bauform Ø 50 x 6 mm
Induktivität 10 µH
Nennstrom 9 A
Gleichstromwiderstand 30 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 11 MHz
Güte 180 %
Leistungsvermögen [1] 150 W
760308104113
Qi - A13, 60 x 52 x 4 mm, 12 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance Qi - A13
Bauform 60 x 52 x 4 mm
Induktivität 12 µH
Nennstrom 8 A
Gleichstromwiderstand 72 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 16 MHz
Güte 120 %
Leistungsvermögen [1] 150 W
760308103102
Qi - MP-A2, 53 x 53 x 4.5 mm, 10 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance Qi - MP-A2
Bauform 53 x 53 x 4.5 mm
Induktivität 10 µH
Nennstrom 7 A
Gleichstromwiderstand 55 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 11 MHz
Güte 130 %
Leistungsvermögen [1] 150 W
760308103146
Qi - MP-A8, 55 x 47 x 4.5 mm, 8.5 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance Qi - MP-A8
Bauform 55 x 47 x 4.5 mm
Induktivität 8.5 µH
Nennstrom 8 A
Gleichstromwiderstand 56 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 11 MHz
Güte 140 %
Leistungsvermögen [1] 100 W
760308101141
Qi - A29; MP-A5, Ø 50 x 5 mm, 10 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance Qi - A29; MP-A5
Bauform Ø 50 x 5 mm
Induktivität 10 µH
Nennstrom 9 A
Gleichstromwiderstand 30 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 11 MHz
Güte 220 %
Leistungsvermögen [1] 150 W
760308103109
Qi - MP - A9, 57 x 51 x 4.2 mm, 10.2 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance Qi - MP - A9
Bauform 57 x 51 x 4.2 mm
Induktivität 10.2 µH
Nennstrom 9 A
Gleichstromwiderstand 50 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 11 MHz
Güte 130 %
Leistungsvermögen [1] 150 W
760308101304
Qi-A11; MP-A11, Ø 48 x 3 mm, 6.3 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance Qi-A11; MP-A11
Bauform Ø 48 x 3 mm
Induktivität 6.3 µH
Nennstrom 8 A
Gleichstromwiderstand 48 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 16 MHz
Güte 115 %
Leistungsvermögen [1] 100 W
760308101103
works with Qi Tx IC's, Ø 30 x 1.9 mm, 6.5 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance works with Qi Tx IC's
Bauform Ø 30 x 1.9 mm
Induktivität 6.5 µH
Nennstrom 3 A
Gleichstromwiderstand 200 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 20 MHz
Güte 35 %
Leistungsvermögen [1] 50 W
760308101104
works with Qi Tx IC's, Ø 20 x 2.8 mm, 6.8 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance works with Qi Tx IC's
Bauform Ø 20 x 2.8 mm
Induktivität 6.8 µH
Nennstrom 2.5 A
Gleichstromwiderstand 130 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 20 MHz
Güte 42 %
Leistungsvermögen [1] 50 W
760308101105
works with Qi Tx IC's, Ø 20 x 2.8 mm, 3.3 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance works with Qi Tx IC's
Bauform Ø 20 x 2.8 mm
Induktivität 3.3 µH
Nennstrom 3 A
Gleichstromwiderstand 90 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 20 MHz
Güte 30 %
Leistungsvermögen [1] 50 W
760308101302
works with Qi Tx IC's, Ø 50 x 4.7 mm, 5.3 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance works with Qi Tx IC's
Bauform Ø 50 x 4.7 mm
Induktivität 5.3 µH
Nennstrom 8 A
Gleichstromwiderstand 35 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 27 MHz
Güte 100 %
Leistungsvermögen [1] 100 W
760308102142
works with Qi Tx IC's, 53 x 53 x 6.5 mm, 5.8 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance works with Qi Tx IC's
Bauform 53 x 53 x 6.5 mm
Induktivität 5.8 µH
Nennstrom 18 A
Gleichstromwiderstand 12 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 12 MHz
Güte 100 %
Leistungsvermögen [1] 300 W
760308100143
works with Qi Tx IC's, Ø 50 x 6.7 mm, 6 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance works with Qi Tx IC's
Bauform Ø 50 x 6.7 mm
Induktivität 6 µH
Nennstrom 12 A
Gleichstromwiderstand 18 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 16 MHz
Güte 180 %
Leistungsvermögen [1] 200 W
760308102144
works with Qi Tx IC's, 53 x 53 x 7 mm, 19.5 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance works with Qi Tx IC's
Bauform 53 x 53 x 7 mm
Induktivität 19.5 µH
Nennstrom 9.5 A
Gleichstromwiderstand 45 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 5 MHz
Güte 220 %
Leistungsvermögen [1] 200 W
760308102308
works with Qi Tx IC's, 50 x 30 x 2.4 mm, 3 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance works with Qi Tx IC's
Bauform 50 x 30 x 2.4 mm
Induktivität 3 µH
Nennstrom 8.5 A
Gleichstromwiderstand 35 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 27 MHz
Güte 60 %
Leistungsvermögen [1] 150 W
760308101107
works with Qi Tx IC's, Ø 31 x 2.8 mm, 24 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance works with Qi Tx IC's
Bauform Ø 31 x 2.8 mm
Induktivität 24 µH
Nennstrom 2 A
Gleichstromwiderstand 315 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 7.5 MHz
Güte 55 %
Leistungsvermögen [1] 40 W
760308101106
works with Qi Tx IC's, Ø 20 x 2.8 mm, 2.5 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance works with Qi Tx IC's
Bauform Ø 20 x 2.8 mm
Induktivität 2.5 µH
Nennstrom 2.5 A
Gleichstromwiderstand 90 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 38 MHz
Güte 30 %
Leistungsvermögen [1] 50 W
760308101310
works with Qi Tx IC's, Ø 75 x 3.3 mm, 24 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance works with Qi Tx IC's
Bauform Ø 75 x 3.3 mm
Induktivität 24 µH
Nennstrom 7.5 A
Gleichstromwiderstand 110 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 7.7 MHz
Güte 155 %
Leistungsvermögen [1] 100 W
760308101311
works with Qi Tx IC's, Ø 70 x 8.5 mm, 5.8 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance works with Qi Tx IC's
Bauform Ø 70 x 8.5 mm
Induktivität 5.8 µH
Nennstrom 21 A
Gleichstromwiderstand 14 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 13 MHz
Güte 220 %
Leistungsvermögen [1] 400 W
760308101411
works with Qi Tx IC's, Ø 50 x 2.8 mm, 6.3 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance works with Qi Tx IC's
Bauform Ø 50 x 2.8 mm
Induktivität 6.3 µH
Nennstrom 7.5 A
Gleichstromwiderstand 48 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 20 MHz
Güte 110 %
Leistungsvermögen [1] 150 W
760308101410
works with Qi Tx IC's, Ø 50 x 3.1 mm, 24 µH Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Compliance works with Qi Tx IC's
Bauform Ø 50 x 3.1 mm
Induktivität 24 µH
Nennstrom 5.5 A
Gleichstromwiderstand 100 mΩ
Eigenresonanzfrequenz 6 MHz
Güte 170 %
Leistungsvermögen [1] 100 W