ÜbersichtAlle ProduktbereicheProduktbereichPassive BauelementeProduktgruppeEMV-BauelementeProduktfamilieESD-SchutzProduktserieWE-VE femtoF

WE-VE femtoF

WE-VE femtoF
Bauform Maße 3DL
(mm)
W
(mm)
H
(mm)
Fl
(mm)
Montageart
0402 1 0.5 0.6 0.3 SMT
0603 1.6 0.8 0.9 0.3 SMT

Merkmale

  • Sehr geringe Kapazität
  • Sehr kurze Reaktionszeit
  • Sehr geringer Leckstrom
  • Niedrige Klemmspannung
  • Fast kein Energieverbrauch bei Betriebsspannung
  • Hervorragendes Ableitverhalten von ESD-Impulsen
  • Betriebstemperatur: –40 °C bis +85 °C
  • Nickel-Sperrschicht

Anwendung

  • Schutz von Datenleitungen, Bus-Systemen und Halbleitern
  • ESD-Schutz gemäß EN 61000-4-2
    8 kV Kontaktentladung
    15 kV Luftentladung

Artikeldaten

Alle
0402
0603
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsVDC
(V)
CCh typ.
(pF)
VCh Clamp ESD typ.
(V)
BauformVESD Air
(kV)
VESD Contact
(kV)
Design Kit Muster
8231606ASPEC
6 Dateien 6 0.05 40 0603 15 8
8231706ASPEC
6 Dateien 6 0.05 40 0402 15 8823999
8231614ASPEC
6 Dateien 14 0.05 45 0603 15 8
8231714ASPEC
6 Dateien 14 0.05 45 0402 15 8
8231626ASPEC
6 Dateien 26 0.05 50 0603 15 8
8231726ASPEC
6 Dateien 26 0.05 50 0402 15 8
Artikel Nr. Daten­blatt
8231606ASPEC
8231706ASPEC
8231614ASPEC
8231714ASPEC
8231626ASPEC
8231726ASPEC
Muster
Artikel Nr. Daten­blatt DownloadsVDC
(V)
CCh typ.
(pF)
VCh Clamp ESD typ.
(V)
BauformVESD Air
(kV)
VESD Contact
(kV)
Design Kit Muster

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten:

Videos

Würth Elektronik Webinar: Effektiver ESD-Schutz mit TVS-Dioden