744894300033
0.33 µH, 0.33 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 0.33 µH
Induktivität 2 0.33 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 4 A
Nennstrom 2 4 A
Sättigungsstrom [1] 9 A
Sättigungsstrom 1 9 A
Sättigungsstrom 2 9 A
Gleichstromwiderstand 1 11.1 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 11.1 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 15 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 15 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 280 MHz
744894400039
0.39 µH, 0.39 µH, 1:1 Status NRND i | Produktion ist aktiv. Der Artikel ist nicht empfohlen für neue Designs. Erwartete Lebenszeit: 2-5 Jahre.
Induktivität 1 0.39 µH
Induktivität 2 0.39 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 4.5 A
Nennstrom 2 4.5 A
Sättigungsstrom [1] 14 A
Sättigungsstrom 1 14 A
Sättigungsstrom 2 14 A
Gleichstromwiderstand 1 11.6 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 11.6 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 14.5 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 14.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 210 MHz
744894300068
0.68 µH, 0.68 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 0.68 µH
Induktivität 2 0.68 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 3.3 A
Nennstrom 2 3.3 A
Sättigungsstrom [1] 6.5 A
Sättigungsstrom 1 6.5 A
Sättigungsstrom 2 6.5 A
Gleichstromwiderstand 1 16.3 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 16.3 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 21 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 21 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 190 MHz
744894400082
0.82 µH, 0.82 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 0.82 µH
Induktivität 2 0.82 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 3.7 A
Nennstrom 2 3.7 A
Sättigungsstrom [1] 9.6 A
Sättigungsstrom 1 9.6 A
Sättigungsstrom 2 9.6 A
Gleichstromwiderstand 1 15.9 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 15.9 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 20 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 20 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 140 MHz
74489430010
1 µH, 1 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 1 µH
Induktivität 2 1 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 2.85 A
Nennstrom 2 2.85 A
Sättigungsstrom [1] 5.1 A
Sättigungsstrom 1 5.1 A
Sättigungsstrom 2 5.1 A
Gleichstromwiderstand 1 22.2 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 22.2 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 28 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 28 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 136 MHz
74489440012
1.2 µH, 1.2 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 1.2 µH
Induktivität 2 1.2 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 3.05 A
Nennstrom 2 3.05 A
Sättigungsstrom [1] 7.5 A
Sättigungsstrom 1 7.5 A
Sättigungsstrom 2 7.5 A
Gleichstromwiderstand 1 20.2 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 20.2 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 26 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 26 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 90 MHz
74489440018
1.8 µH, 1.8 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 1.8 µH
Induktivität 2 1.8 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 2.85 A
Nennstrom 2 2.85 A
Sättigungsstrom [1] 5.8 A
Sättigungsstrom 1 5.8 A
Sättigungsstrom 2 5.8 A
Gleichstromwiderstand 1 25.5 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 25.5 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 31 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 31 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 60 MHz
74489430022
2.2 µH, 2.2 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 2.2 µH
Induktivität 2 2.2 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 1.9 A
Nennstrom 2 1.9 A
Sättigungsstrom [1] 3.5 A
Sättigungsstrom 1 3.5 A
Sättigungsstrom 2 3.5 A
Gleichstromwiderstand 1 49.5 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 49.5 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 58 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 58 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 85 MHz
74489430027
2.7 µH, 2.7 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 2.7 µH
Induktivität 2 2.7 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 1.85 A
Nennstrom 2 1.85 A
Sättigungsstrom [1] 3 A
Sättigungsstrom 1 3 A
Sättigungsstrom 2 3 A
Gleichstromwiderstand 1 69.5 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 69.5 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 80.5 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 80.5 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 65 MHz
74489440027
2.7 µH, 2.7 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 2.7 µH
Induktivität 2 2.7 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 2.5 A
Nennstrom 2 2.5 A
Sättigungsstrom [1] 5.1 A
Sättigungsstrom 1 5.1 A
Sättigungsstrom 2 5.1 A
Gleichstromwiderstand 1 34.5 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 34.5 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 40 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 40 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 55 MHz
Design Kit –
74489440036
3.6 µH, 3.6 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 3.6 µH
Induktivität 2 3.6 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 2.3 A
Nennstrom 2 2.3 A
Sättigungsstrom [1] 4.6 A
Sättigungsstrom 1 4.6 A
Sättigungsstrom 2 4.6 A
Gleichstromwiderstand 1 47 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 47 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 53 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 53 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 45 MHz
Design Kit –
74489430039
3.9 µH, 3.9 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 3.9 µH
Induktivität 2 3.9 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 1.6 A
Nennstrom 2 1.6 A
Sättigungsstrom [1] 2.55 A
Sättigungsstrom 1 2.55 A
Sättigungsstrom 2 2.55 A
Gleichstromwiderstand 1 82 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 82 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 94 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 94 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 60 MHz
74489440047
4.7 µH, 4.7 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 4.7 µH
Induktivität 2 4.7 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 1.85 A
Nennstrom 2 1.85 A
Sättigungsstrom [1] 4.2 A
Sättigungsstrom 1 4.2 A
Sättigungsstrom 2 4.2 A
Gleichstromwiderstand 1 54.5 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 54.5 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 64 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 64 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 30 MHz
74489430056
5.6 µH, 5.6 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 5.6 µH
Induktivität 2 5.6 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 1.45 A
Nennstrom 2 1.45 A
Sättigungsstrom [1] 2.2 A
Sättigungsstrom 1 2.2 A
Sättigungsstrom 2 2.2 A
Gleichstromwiderstand 1 114 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 114 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 131 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 131 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 50 MHz
74489430068
6.8 µH, 6.8 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 6.8 µH
Induktivität 2 6.8 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 1.25 A
Nennstrom 2 1.25 A
Sättigungsstrom [1] 2 A
Sättigungsstrom 1 2 A
Sättigungsstrom 2 2 A
Gleichstromwiderstand 1 128 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 128 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 146 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 146 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 46 MHz
74489440068
6.8 µH, 6.8 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 6.8 µH
Induktivität 2 6.8 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 1.45 A
Nennstrom 2 1.45 A
Sättigungsstrom [1] 3.2 A
Sättigungsstrom 1 3.2 A
Sättigungsstrom 2 3.2 A
Gleichstromwiderstand 1 88 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 88 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 100 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 100 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 25 MHz
74489430100
10 µH, 10 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 10 µH
Induktivität 2 10 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 1 A
Nennstrom 2 1 A
Sättigungsstrom [1] 1.65 A
Sättigungsstrom 1 1.65 A
Sättigungsstrom 2 1.65 A
Gleichstromwiderstand 1 190 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 190 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 215 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 215 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 35 MHz
74489440100
10 µH, 10 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 10 µH
Induktivität 2 10 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 1.35 A
Nennstrom 2 1.35 A
Sättigungsstrom [1] 2.6 A
Sättigungsstrom 1 2.6 A
Sättigungsstrom 2 2.6 A
Gleichstromwiderstand 1 113 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 113 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 128 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 128 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 23 MHz
74489430120
12 µH, 12 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 12 µH
Induktivität 2 12 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 0.95 A
Nennstrom 2 0.95 A
Sättigungsstrom [1] 1.55 A
Sättigungsstrom 1 1.55 A
Sättigungsstrom 2 1.55 A
Gleichstromwiderstand 1 202 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 202 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 227 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 227 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 33 MHz
74489440120
12 µH, 12 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 12 µH
Induktivität 2 12 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 1.3 A
Nennstrom 2 1.3 A
Sättigungsstrom [1] 2.3 A
Sättigungsstrom 1 2.3 A
Sättigungsstrom 2 2.3 A
Gleichstromwiderstand 1 117 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 117 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 132 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 132 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 20 MHz
74489430150
15 µH, 15 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 15 µH
Induktivität 2 15 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 0.85 A
Nennstrom 2 0.85 A
Sättigungsstrom [1] 1.25 A
Sättigungsstrom 1 1.3 A
Sättigungsstrom 2 1.3 A
Gleichstromwiderstand 1 262 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 262 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 295 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 295 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 29 MHz
74489440150
15 µH, 15 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 15 µH
Induktivität 2 15 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 1.1 A
Nennstrom 2 1.1 A
Sättigungsstrom [1] 2.2 A
Sättigungsstrom 1 2.2 A
Sättigungsstrom 2 2.2 A
Gleichstromwiderstand 1 165 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 165 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 185 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 185 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 17 MHz
74489430180
18 µH, 18 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 18 µH
Induktivität 2 18 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 0.8 A
Nennstrom 2 0.8 A
Sättigungsstrom [1] 1.2 A
Sättigungsstrom 1 1.2 A
Sättigungsstrom 2 1.2 A
Gleichstromwiderstand 1 345 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 345 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 380 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 380 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 27 MHz
74489440180
18 µH, 18 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 18 µH
Induktivität 2 18 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 1.05 A
Nennstrom 2 1.05 A
Sättigungsstrom [1] 1.9 A
Sättigungsstrom 1 1.9 A
Sättigungsstrom 2 1.9 A
Gleichstromwiderstand 1 179 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 179 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 201 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 201 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 15 MHz
74489430220
22 µH, 22 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 22 µH
Induktivität 2 22 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 0.7 A
Nennstrom 2 0.7 A
Sättigungsstrom [1] 1.1 A
Sättigungsstrom 1 1.1 A
Sättigungsstrom 2 1.1 A
Gleichstromwiderstand 1 435 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 435 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 480 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 480 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 17 MHz
74489440220
22 µH, 22 µH, 1:1 Status Aktiv i | Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität 1 22 µH
Induktivität 2 22 µH
Übersetzungsverhältnis 1:1
Nennstrom 1 1 A
Nennstrom 2 1 A
Sättigungsstrom [1] 1.8 A
Sättigungsstrom 1 1.8 A
Sättigungsstrom 2 1.8 A
Gleichstromwiderstand 1 203 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 203 mΩ
Gleichstromwiderstand 1 228 mΩ
Gleichstromwiderstand 2 228 mΩ
Eigenresonanzfrequenz [1] 14 MHz