Merkmale
- Bewährte, flexible Kabelfixierung aus eigener Entwicklung
- Kabelvorfixierung erleichtert das Verarbeiten
- Kabeleinklemmschutz
- Innenliegender Verschluss mit Schlüsseltechnologie WE-STAR-KEY (Schlüssel) verhindert unbefugtes Entfernen vom Kabel
- Jeder Musterlieferung liegt ein Schlüssel bei
- Klassifizierung der Kunststoffgehäuse: UL94 V0
- Betriebstemperatur: –50 °C bis +105 °C
- Kernmaterial: NiZn
Anwendung
- EMV-Ferrit zur nachträglichen Entstörung im Frequenzbereich von 1 MHz bis hin zu 1 GHz
- Befestigung an Rundkabeln mit Durchmesser 2,0 mm – 25,0 mm oder durch mehrmalige Kabeldurchführung
- Wiederverwendbar durch die STAR-KEY-Technologie, daher ideal für Test- und Messzwecke in EMV-Laboren
Artikeldaten
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Ø Kabel (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe | Sicherheitsschlüssel | Alpha-Rack | Design Kit | STAR-CLIP Befestigung | Muster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74271140 | SPEC | 3 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 - 3 | 92 | 178 | 4 W 620 | 32.6 | 19 | 13 | Grau | 74271 | 742707001 | 742711 | – | ||
![]() | 74271140S | SPEC | 5 Dateien | Neu i| Produkt ist neu im Portfolio und Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 2 - 3 | 92 | 178 | 4 W 620 | 32.6 | 19 | 13 | Schwarz | 74271 | – | – | – | ||
![]() | 74271142 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 5 | 92 | 178 | 4 W 620 | 32.6 | 19 | 13 | Grau | 74271 | 742707001 | 742711 | – | ||
![]() | 74271142S | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 5 | 92 | 178 | 4 W 620 | 32.6 | 19 | 13 | Schwarz | 74271 | – | – | – | ||
![]() | 74271111 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 5 | 175 | 316 | 4 W 620 | 41 | 23.4 | 18 | Grau | 74271 | 742707001 | 742711 | 7427711 | ||
![]() | 74271111S | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 3.5 - 5 | 175 | 316 | 4 W 620 | 41 | 23.4 | 18 | Schwarz | 74271 | – | – | 7427711 | ||
![]() | 74271112 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.5 - 6 | 175 | 316 | 4 W 620 | 41 | 23.4 | 18 | Grau | 74271 | 742707001 | 742711 | 7427711 | ||
![]() | 74271112S | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 4.5 - 6 | 175 | 316 | 4 W 620 | 41 | 23.4 | 18 | Schwarz | 74271 | – | – | 7427711 | ||
![]() | 74271131 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 7.5 | 125 | 235 | 4 W 620 | 40 | 24 | 20 | Grau | 74271 | 742707001 | 742711 | 7427713 | ||
![]() | 74271131S | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 6 - 7.5 | 125 | 235 | 4 W 620 | 40 | 24 | 20 | Schwarz | 74271 | – | – | 7427713 | ||
![]() | 74271132 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 - 8.5 | 125 | 235 | 4 W 620 | 40 | 24 | 20 | Grau | 74271 | 742707001 | 742711 | 7427713 | ||
![]() | 74271132S | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 7 - 8.5 | 125 | 235 | 4 W 620 | 40 | 24 | 20 | Schwarz | 74271 | – | – | 7427713 | ||
![]() | 74271221 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.5 - 10.5 | 158 | 278 | 4 W 620 | 41.6 | 33.5 | 28.4 | Grau | 74271 | 742707001 | 742711 | 7427722 | ||
![]() | 74271221S | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 8.5 - 10.5 | 158 | 278 | 4 W 620 | 41.6 | 33.5 | 28.4 | Schwarz | 74271 | – | – | 7427722 | ||
![]() | 74271222 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10.5 - 12.5 | 158 | 278 | 4 W 620 | 41.6 | 33.5 | 28.4 | Grau | 74271 | 742707001 | 742711 | 7427722 | ||
![]() | 74271222S | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 10.5 - 12.5 | 158 | 278 | 4 W 620 | 41.6 | 33.5 | 28.4 | Schwarz | 74271 | – | – | 7427722 | ||
![]() | 74271151 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 - 15 | 200 | 330 | 4 W 620 | 48.4 | 38.8 | 35 | Grau | 74271 | 742707001 | – | – | ||
![]() | 74271151S | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 12 - 15 | 200 | 330 | 4 W 620 | 48.4 | 38.8 | 35 | Schwarz | 74271 | – | – | – | ||
![]() | 74271211 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 17 - 21 | 210 | 335 | 4 W 620 | 55.4 | 46.5 | 43 | Grau | 74271 | 742707001 | – | – | ||
![]() | 74271211S | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 17 - 21 | 210 | 335 | 4 W 620 | 55.4 | 46.5 | 43 | Schwarz | 74271 | – | – | – | ||
![]() | 74271251 | SPEC | 3 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 - 25 | 270 | 420 | 4 W 620 | 61.3 | 59.5 | 55 | Grau | 74271 | 742707001 | – | – | ||
![]() | 74271251S | SPEC | 2 Dateien | Aktiv i| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre. | 22 - 25 | 270 | 420 | 4 W 620 | 61.3 | 59.5 | 55 | Schwarz | 74271 | – | – | – |
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | |
|---|---|---|---|
![]() | 74271140 | SPEC | |
![]() | 74271140S | SPEC | |
![]() | 74271142 | SPEC | |
![]() | 74271142S | SPEC | |
![]() | 74271111 | SPEC | |
![]() | 74271111S | SPEC | |
![]() | 74271112 | SPEC | |
![]() | 74271112S | SPEC | |
![]() | 74271131 | SPEC | |
![]() | 74271131S | SPEC | |
![]() | 74271132 | SPEC | |
![]() | 74271132S | SPEC | |
![]() | 74271221 | SPEC | |
![]() | 74271221S | SPEC | |
![]() | 74271222 | SPEC | |
![]() | 74271222S | SPEC | |
![]() | 74271151 | SPEC | |
![]() | 74271151S | SPEC | |
![]() | 74271211 | SPEC | |
![]() | 74271211S | SPEC | |
![]() | 74271251 | SPEC | |
![]() | 74271251S | SPEC |
| Muster |
|---|
| Artikel Nr. | Datenblatt | Simulation | Downloads | Status | Ø Kabel (mm) | Z @ 25 MHz 1 Windung (Ω) | Z @ 100 MHz 1 Windung (Ω) | Material | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Farbe | Sicherheitsschlüssel | Alpha-Rack | Design Kit | STAR-CLIP Befestigung | Muster |
|---|
Sortimente
Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: