WE-MI SMT-Multilayer-Induktivitäten, ideal für hohe Packungsdichten, magnetisch geschirmt für Filterschaltungen und Oszillatoren von Würth Elektronik
BauformMaßeL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
Montageart
0603
1.6 0.8 0.8 SMT
0805
2 1.2 - SMT
1206
3.2 1.6 1.1 SMT

Merkmale

  • Ideal für hohe Packungsdichten
  • Magnetisch geschirmt
  • Kein Übersprechen
  • Betriebstemperatur: –55 ºC bis +125 ºC

Anwendung

  • Filterschaltungen
  • Oszillatoren
  • Anpassungsnetzwerke
  • Diskret aufgebaute T- oder π-Filter

Artikeldaten

Alle
0603
0805
1206
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 3 Produktserien anzeigen
 Artikel in 3 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
L(µH)
Q(%)
IR 1(mA)
RDC max.(Ω)
Design Kit
Muster
74479614
0.047 µH, 10 %, 50 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.047 µH
Güte10 %
Nennstrom 150 mA
Gleichstromwiderstand0.25 Ω
Design Kit
74479014
0.047 µH, 20 %, 300 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.047 µH
Güte20 %
Nennstrom 1300 mA
Gleichstromwiderstand0.2 Ω
Design Kit
74479114
0.047 µH, 20 %, 300 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.047 µH
Güte20 %
Nennstrom 1300 mA
Gleichstromwiderstand0.15 Ω
Design Kit
7447962
0.1 µH, 15 %, 50 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.1 µH
Güte15 %
Nennstrom 150 mA
Gleichstromwiderstand0.5 Ω
Design Kit
7447902
0.1 µH, 20 %, 250 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.1 µH
Güte20 %
Nennstrom 1250 mA
Gleichstromwiderstand0.3 Ω
Design Kit
7447912
0.1 µH, 20 %, 250 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.1 µH
Güte20 %
Nennstrom 1250 mA
Gleichstromwiderstand0.25 Ω
Design Kit
74479623
0.22 µH, 15 %, 50 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.22 µH
Güte15 %
Nennstrom 150 mA
Gleichstromwiderstand0.8 Ω
Design Kit
74479023
0.22 µH, 20 %, 250 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.22 µH
Güte20 %
Nennstrom 1250 mA
Gleichstromwiderstand0.5 Ω
Design Kit
744791220
0.22 µH, 20 %, 250 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.22 µH
Güte20 %
Nennstrom 1250 mA
Gleichstromwiderstand0.4 Ω
Design Kit
74479632
0.47 µH, 15 %, 35 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Güte15 %
Nennstrom 135 mA
Gleichstromwiderstand1 Ω
Design Kit
74479032
0.47 µH, 25 %, 200 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Güte25 %
Nennstrom 1200 mA
Gleichstromwiderstand0.6 Ω
Design Kit
74479132
0.47 µH, 25 %, 200 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität0.47 µH
Güte25 %
Nennstrom 1200 mA
Gleichstromwiderstand0.6 Ω
Design Kit
7447965
1 µH, 35 %, 25 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Güte35 %
Nennstrom 125 mA
Gleichstromwiderstand0.6 Ω
Design Kit
7447905
1 µH, 45 %, 50 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Güte45 %
Nennstrom 150 mA
Gleichstromwiderstand0.4 Ω
Design Kit
7447915
1 µH, 45 %, 100 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Güte45 %
Nennstrom 1100 mA
Gleichstromwiderstand0.4 Ω
Design Kit
7447915J
1 µH, 45 %, 100 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität1 µH
Güte45 %
Nennstrom 1100 mA
Gleichstromwiderstand0.4 Ω
Design Kit
74479652
2.2 µH, 35 %, 15 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Güte35 %
Nennstrom 115 mA
Gleichstromwiderstand1 Ω
Design Kit
74479052
2.2 µH, 45 %, 30 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Güte45 %
Nennstrom 130 mA
Gleichstromwiderstand0.6 Ω
Design Kit
74479152
2.2 µH, 45 %, 50 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Güte45 %
Nennstrom 150 mA
Gleichstromwiderstand0.6 Ω
Design Kit
74479152J
2.2 µH, 45 %, 50 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität2.2 µH
Güte45 %
Nennstrom 150 mA
Gleichstromwiderstand0.6 Ω
Design Kit
74479653
3.3 µH, 35 %, 15 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Güte35 %
Nennstrom 115 mA
Gleichstromwiderstand1.4 Ω
Design Kit
74479053
3.3 µH, 45 %, 30 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Güte45 %
Nennstrom 130 mA
Gleichstromwiderstand0.8 Ω
Design Kit
74479153
3.3 µH, 45 %, 50 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität3.3 µH
Güte45 %
Nennstrom 150 mA
Gleichstromwiderstand0.7 Ω
Design Kit
7447966
4.7 µH, 35 %, 15 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Güte35 %
Nennstrom 115 mA
Gleichstromwiderstand1.8 Ω
Design Kit
7447906
4.7 µH, 45 %, 30 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Güte45 %
Nennstrom 130 mA
Gleichstromwiderstand1 Ω
Design Kit
7447916
4.7 µH, 45 %, 50 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität4.7 µH
Güte45 %
Nennstrom 150 mA
Gleichstromwiderstand0.9 Ω
Design Kit
74479668
6.8 µH, 35 %, 5 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
Güte35 %
Nennstrom 15 mA
Gleichstromwiderstand1.7 Ω
Design Kit
74479068
6.8 µH, 50 %, 15 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
Güte50 %
Nennstrom 115 mA
Gleichstromwiderstand1 Ω
Design Kit
74479168
6.8 µH, 50 %, 25 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität6.8 µH
Güte50 %
Nennstrom 125 mA
Gleichstromwiderstand0.9 Ω
Design Kit
7447968
10 µH, 30 %, 3 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Güte30 %
Nennstrom 13 mA
Gleichstromwiderstand1.85 Ω
Design Kit
7447908
10 µH, 50 %, 15 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Güte50 %
Nennstrom 115 mA
Gleichstromwiderstand1 Ω
Design Kit
7447918
10 µH, 50 %, 25 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität10 µH
Güte50 %
Nennstrom 125 mA
Gleichstromwiderstand0.6 Ω
Design Kit
74479081
12 µH, 50 %, 15 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität12 µH
Güte50 %
Nennstrom 115 mA
Gleichstromwiderstand1.1 Ω
Design Kit
74479184
33 µH, 35 %, 25 mA
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität33 µH
Güte35 %
Nennstrom 125 mA
Gleichstromwiderstand0.9 Ω
Design Kit

Sortimente

Artikel dieser Produktserie finden Sie in den folgenden Sortimenten: