WE-LANMX Steckverbinder

Steckverbinder ohne Schraubverbinder

WE-LANMX Steckverbinder
WE-LANMX M12 Stecker mit integriertem Übertrager und stromkompensierter Drossel

Merkmale

  • M12 Stecker mit integriertem Übertrager / stromkompensierter Drossel
  • Schlankes Design
  • Hohe mechanische Stabilität
  • Through Hole Reflow (THR) Lötung
  • Für Standard IEEE 802.3u
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +85 °C

Anwendung

  • Industrielle Anwendungen wie z.B. Fabrikautomatisierung, Robotik, Transporttechnologie, Windkraftanlagen
  • Standards wie EtherNet/IP, Profinet, EtherCAT, Ethernet Powerlink

Artikeldaten

Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 0 Produktserien anzeigen
 Artikel in 0 Produktserien
Alle zurücksetzen
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
Datenrate
PoE
Orientierungs typ
Code
Betriebstemperatur
Zubehör
MusterVerfügbarkeit & Muster
Jetzt einloggen, um Verfügbarkeiten zu sehen und Verfügbarkeitsprognosen anzufragen. LOGIN
749600010
SPEC10/100BASE-T, kein-PoE, Vertikal
Verfügbarkeit
–
Status
AktivProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
iProduktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Datenrate10/100BASE-T 
PoEkein-PoE 
Orientierungs typVertikal 
CodeD 
Betriebstemperatur -40 °C up to +85 °C
Zubehör
–Verfügbarkeit prüfen

Hohe mechanische Robustheit mit hervorragender Signalintegrität in einem Bauteil

WE-LANMX M12 Steckverbinder

Hohe mechanische Robustheit mit hervorragender Signalintegrität in einem Bauteil

WE-LANMX M12 Steckverbinder

Mit WE-LANMX sind Ethernet-Verbindungen auch in anspruchsvollen Umgebungen leistungsfähig. Die schraubbaren Rundsteckverbinder Buchsen trotzen durch ihre stabile und gleichzeitig platzsparende Bauweise Umgebungseinflüssen wie Vibration, Staub und Wasser.

Durch die integrierten Übertrager und Common Mode Chokes vereinen die LAN-MX hohe mechanische Robustheit mit hervorragender Signalintegrität in einem Bauteil.

Family Bild vom Bauteil WE_LANMX

Technische Details:

Videos

How To: Assembly of WE-LANMX M12 Connector