WE-FLEX+ Flexibler Übertrager für getaktete Stromversorgungen
BauformMaße3DL
(mm)
B
(mm)
H
(mm)
ETD29
37.21 35.56 31.75
ETD34
40.39 39.62 31.49
ETD39
45.72 44.45 37.78

Merkmale

  • Übertrager mit je 6 Wicklungen
  • Leistung bis 300 W möglich
  • Isolationsspannung 500 VDC
  • Geringe Streuinduktivität
  • Betriebstemperatur: –40 °C bis +125 °C

Anwendung

  • Alle Arten von Schaltreglern
    - Sperrwandler
    - Flusswandler
    - Gegentaktwandler
    - Drosselaufwärts-/Drosselabwärtswandler
    - SEPIC-Wandler

Nicht das passende Produkt dabei?

Wir helfen Ihnen gerne weiter! Füllen Sie dafür einfach unser Anfrageformular mit Ihren Spezifikationen aus. Wir melden uns schnellstmöglich zum weiteren Vorgehen bei Ihnen.

zur kundenspezifischen Lösung

Artikeldaten

Alle
ETD29
ETD34
ETD39
Artikeldaten filtern
Filtern nach
 Artikel in 3 Produktserien anzeigen
 Artikel in 3 Produktserien
Alle zurücksetzen
Artikel Nr.
Daten­blatt
Downloads
Status
LBASE(µH)
IR BASE(A)
ISAT BASE(A)
n
VT(V (AC))
RDC BASE(mΩ)
LS Base(µH)
Bauform
Typ
Muster
749197141
15 µH, 2.2 A, 3.1 A
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base15 µH
Nennstrom Base2.2 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung3.1 A
Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 
Prüfspannung500 V (AC)
Gleichstromwiderstand Base45 mΩ
Streuinduktivität Base0.32 µH
BauformETD29 
Typmit Luftspalt 
749197241
22 µH, 2.5 A, 2.91 A
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base22 µH
Nennstrom Base2.5 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung2.91 A
Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 
Prüfspannung500 V (AC)
Gleichstromwiderstand Base51 mΩ
Streuinduktivität Base0.32 µH
BauformETD34 
Typmit Luftspalt 
749197341
23.7 µH, 3.2 A, 3.25 A
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base23.7 µH
Nennstrom Base3.2 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung3.25 A
Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 
Prüfspannung500 V (AC)
Gleichstromwiderstand Base34 mΩ
Streuinduktivität Base0.35 µH
BauformETD39 
Typmit Luftspalt 
749197131
24.3 µH, 2.2 A, 1.83 A
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base24.3 µH
Nennstrom Base2.2 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung1.83 A
Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 
Prüfspannung500 V (AC)
Gleichstromwiderstand Base45 mΩ
Streuinduktivität Base0.32 µH
BauformETD29 
Typmit Luftspalt 
749197231
36.1 µH, 2.5 A, 1.58 A
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base36.1 µH
Nennstrom Base2.5 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung1.58 A
Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 
Prüfspannung500 V (AC)
Gleichstromwiderstand Base51 mΩ
Streuinduktivität Base0.32 µH
BauformETD34 
Typmit Luftspalt 
749197331
39.4 µH, 3.2 A, 1.65 A
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base39.4 µH
Nennstrom Base3.2 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung1.65 A
Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 
Prüfspannung500 V (AC)
Gleichstromwiderstand Base34 mΩ
Streuinduktivität Base0.35 µH
BauformETD39 
Typmit Luftspalt 
749197121
46.3 µH, 2.2 A, 0.83 A
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base46.3 µH
Nennstrom Base2.2 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung0.83 A
Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 
Prüfspannung500 V (AC)
Gleichstromwiderstand Base45 mΩ
Streuinduktivität Base0.32 µH
BauformETD29 
Typmit Luftspalt 
749197221
69.4 µH, 2.5 A, 0.67 A
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base69.4 µH
Nennstrom Base2.5 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung0.67 A
Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 
Prüfspannung500 V (AC)
Gleichstromwiderstand Base51 mΩ
Streuinduktivität Base0.32 µH
BauformETD34 
Typmit Luftspalt 
749197111
75.1 µH, 2.2 A, 0.4 A
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base75.1 µH
Nennstrom Base2.2 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung0.4 A
Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 
Prüfspannung500 V (AC)
Gleichstromwiderstand Base45 mΩ
Streuinduktivität Base0.32 µH
BauformETD29 
Typmit Luftspalt 
749197321
77.3 µH, 3.2 A, 0.68 A
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base77.3 µH
Nennstrom Base3.2 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung0.68 A
Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 
Prüfspannung500 V (AC)
Gleichstromwiderstand Base34 mΩ
Streuinduktivität Base0.35 µH
BauformETD39 
Typmit Luftspalt 
749197211
113.8 µH, 2.5 A, 0.33 A
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base113.8 µH
Nennstrom Base2.5 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung0.33 A
Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 
Prüfspannung500 V (AC)
Gleichstromwiderstand Base51 mΩ
Streuinduktivität Base0.32 µH
BauformETD34 
Typmit Luftspalt 
749197311
128.5 µH, 3.2 A, 0.32 A
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base128.5 µH
Nennstrom Base3.2 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung0.32 A
Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 
Prüfspannung500 V (AC)
Gleichstromwiderstand Base34 mΩ
Streuinduktivität Base0.35 µH
BauformETD39 
Typmit Luftspalt 
749197101
195 µH, 2.2 A, 0.25 A
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base195 µH
Nennstrom Base2.2 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung0.25 A
Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 
Prüfspannung500 V (AC)
Gleichstromwiderstand Base45 mΩ
Streuinduktivität Base0.32 µH
BauformETD29 
Typohne Luftspalt 
749197201
280 µH, 2.5 A, 0.22 A
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base280 µH
Nennstrom Base2.5 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung0.22 A
Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 
Prüfspannung500 V (AC)
Gleichstromwiderstand Base51 mΩ
Streuinduktivität Base0.32 µH
BauformETD34 
Typohne Luftspalt 
749197301
326.7 µH, 3.2 A, 0.2 A
Status Aktivi| Produktion ist aktiv. Erwartete Lebenszeit: >10 Jahre.
Induktivität Base326.7 µH
Nennstrom Base3.2 A
Sättigungsstrom Base je Wicklung0.2 A
Übersetzungsverhältnis1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 
Prüfspannung500 V (AC)
Gleichstromwiderstand Base34 mΩ
Streuinduktivität Base0.35 µH
BauformETD39 
Typohne Luftspalt